製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:3V~20V
  • 0.8V~10Vの範囲で出力電圧を調整可能
  • 最大出力電流6Aを供給
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧モニタリングPGOOD出力を利用可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

ADPL12006評価用キット(EVキット)は、ADPL12005/ADPL12006(自己消費電流20μAの同期整流式降圧コンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。標準EVキットのプリント回路基板(PCB)にはADPL12006AFOB+(1.5MHz、出力調整可能)が搭載されているほか、評価用の各種テスト・ポイントやジャンパが用意されています。EVキットの出力電圧は固定されており、最小限の部品変更で簡単に構成できます。デフォルトのEVキットは、入力電圧3V~20Vで最大6Aを供給するように設計されています。PGOOD信号を観察することで出力電圧品質をモニタリングできます。ADPL12006 EVキットは、ADPL12005およびADPL12006の全バリエーションの評価にも使用できます。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • ADPL12006 EVキット
  • 20V、6A電源(PS)
  • 適切な抵抗性負荷または6Aをシンクできる電子負荷
  • デジタル・マルチメータ(DMM)
  • オシロスコープ