ADPA9005

新規設計に推奨

1GHz to 28GHz, 37.5dBm, GaN Power Amplifier

ADPA9005, 1-28GHz, 37.5dBm PA

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Frequency range: 1GHz to 28GHz
  • Internally matched and AC-coupled input and output
  • Integrated temperature-compensated RF power detector
  • Power gain: 9.5dB typical with PIN = 28.0dBm from 6GHz to 25GHz
  • POUT: 37.5dBm typical with PIN = 28.0dBm from 6GHz to 25GHz
  • Small signal gain: 20.5dB typical from 6GHz to 25GHz
  • OIP3: 39.5dBm typical from 6GHz to 25GHz
  • VDD: 20V typical
  • IDQ: 560mA
  • 14-terminal, 7mm × 7mm, LCC_HS package
ADPA9005
1GHz to 28GHz, 37.5dBm, GaN Power Amplifier
ADPA9005 Functional Block Diagram ADPA9005 Typical Application Circuit ADPA9005 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADPA9005

Evaluating the ADPA9005 1GHz to 28GHz, 37.5dBm, GaN Power Amplifier

機能と利点

  • 4-layer Rogers 4003C evaluation board with heat spreader
  • End launch, 2.92mm RF connectors
  • Through calibration path

製品詳細

The ADPA9005-EVALZ consist of a 4-layer printed circuit board (PCB) fabricated from 8mil thick Rogers 4003C copper clad, forming a nominal thickness of 64 mils, mounted to an aluminum heat spreader. The evaluation board incorporates a copper coin beneath the exposed paddle of the ADPA9005, in addition to the heat spreader, providing enhanced thermal dissipation and mechanical support for the PCB. The mounting holes on the heat spreader allow attachment to larger heatsinks to improve thermal management. The RFIN and RFOUT ports are populated by 2.92mm female coaxial connectors, and their respective RF traces are of 50Ω characteristic impedance. The ADPA9005-EVALZ is populated with components suitable for use over the entire operating temperature range of the ADPA9005.

The RF transmission lines are 50Ω grounded coplanar waveguides. The package ground leads and the exposed pad connect directly to the ground plane. Multiple vias are used to connect the top and bottom ground planes, with particular focus on the area directly beneath the ground paddle to provide adequate electrical conduction and thermal conduction to the heat spreader.

The power supply decoupling capacitors shown in Figure 5 in the data sheet represent the configuration used to characterize the device.

For full details on the ADPA9005, see the ADPA9005 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the ADPA9005-EVALZ evaluation board.

EVAL-ADPA9005
Evaluating the ADPA9005 1GHz to 28GHz, 37.5dBm, GaN Power Amplifier
ADPA9005-EVALZ Top Angle Evaluation Board ADPA9005-EVALZ Top Evaluation Board ADPA9005-EVALZ Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

ADPA9005に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品