ADM1273

新規設計に推奨

PMBus対応の高電圧正極ホット・スワップ・コントローラおよびデジタル電源モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ADM1272と完全互換
  • 16V~80Vの電源電圧を制御(絶対最大値120V)
  • 高電圧(80V)のIPC-9592準拠パッケージ
  • 短絡時の応答時間:500ns未満
  • FET電力量モニタリングによりFET SOA保護を適応可能
  • ゲート昇圧モードによるOCトランジェントからの高速回復
  • プログラマブルなランダム・スタート・モードによる電源投入タイミングの分散化
  • FET故障検出
  • プログラマブルな警告とシャットダウン・スレッショルドを備えたリモート温度検出
  • プログラマブルなシステム電流制限設定範囲:2.5mV~30mV
  • 12ビットADCによる精度±0.85%の電流測定
  • ILOAD、VIN、VOUT、温度、電力、電力量の遠隔測定
  • プログラマブルなスタートアップ電流制限
  • プログラマブルなリニア出力電圧ソフト・スタート
  • 精度1%のUV/OV閾値
  • プログラマブルなホット・スワップ再起動機能
  • プログラマブルなGPIOピン(x 2)
  • 消費電力と消費電力量の報告
  • 電流、電圧、電力のピーク検出レジスタ
  • PMBus高速モード対応のインターフェース
  • 48ピン、7mm × 8mm、LFCSP

ADM1273は、回路基板をライブのバックプレーンから着脱できるホット・スワップ・コントローラです。PMBus™インターフェースを使用してアクセスする内蔵12ビットA/Dコンバータ(ADC)による電流、電圧、電力のリードバック機能も備えています。このデバイスの耐電圧値は最大120Vであり、高電圧システムに一般的に伴うサージやトランジェントに対して非常に高い耐性を持っています。100Vを超えることが多いこのような高電圧は通常、トランジェント電圧サプレッサ(TVS)などの保護デバイスを使用してクランプされます。

負荷電流ILOADは、内部の電流検出アンプを使用して測定されます。このアンプは、SENSE+ピンおよびSENSE-ピン経由で電力パスにあるセンス抵抗の両端にかかる電圧を測定します。電流制限の検出電圧はデフォルトで30mVに設定されますが、必要に応じて、VCAPレギュレータの出力電圧からISETピンに接続された抵抗分圧ネットワークを使用してこの制限値を下げることができます。また、ISETとVIN(またはVOUT)の間に追加の抵抗を接続すると、レール電圧に逆比例する形で電流制限を変化させることができます。この抵抗により、近似的なシステム電力制限を設定できます。

詳しくはデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 48V/54Vのデータ・センター・サーバ
  • 電力モニタリングと制御/電力バジェット
  • 中央局設備
  • 通信およびデータ通信機器
  • 産業用アプリケーション

ADM1273
PMBus対応の高電圧正極ホット・スワップ・コントローラおよびデジタル電源モニタ
ADM1273 Functional Block Diagram ADM1273  Pin Configuration ADM1273 Chip Illustration
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
  • ADM1273

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

設計ツール 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADM1273

ADM1273(PMBus対応の高電圧正極ホット・スワップ・コントローラおよびデジタル電源モニタ)の評価

機能と利点

  • ADM1273のフル機能評価用ボード
  • 54V、30A、1mFの設計を実装
  • 40V低電圧および60V過電圧設定
  • 絶対最大電圧:120V
  • 各種パッケージに対応する、柔軟なNチャンネルMOSFETフットプリント
  • 最大4個の並列MOSFET、2個の並列センス抵抗
  • I2C/PMBus通信
  • MOSFET温度計測機能
  • LED表示によるステータス出力
  • トグル・スイッチとプッシュボタン・スイッチで入力を簡単制御

製品詳細

EVAL-ADM1273-AZは、 ADM1273のフル機能評価用ボードです。このボードのレイアウトを参考にすることで、すべてのペリフェラル・コンポーネントとホット・スワップ電力経路を明確に理解できます。また、電力経路上の一部の主要コンポーネントについてはボードの放熱能力を最大限に高めるレイアウトになっているため、大電流ホット・スワップ・セットアップを評価できます。この評価用ボードには、1mFの出力コンデンサを使用できる54V、30Aのホット・スワップ設計が事前に実装され、テストされています。

2個のセンス抵抗のフットプリントと、4個のマルチパッケージMOSFETのフットプリント(2個は底面側)により、優れた柔軟性を備え、広範なアプリケーション・セットアップに対応できます。複数のテスト・ポイントから、すべての重要なポイントとピンに簡単にアクセスできます。6個のLEDにより、電源入力、出力、GPIO1、GPIO2、パワー・グッド、フォールトなど、ボードのステータスが直接かつ視覚的に示されます。

このボードはADM1273とのPMBus™通信をサポートし、LTpowerPlay評価用ソフトウェアに完全に対応しています。LTpowerPlayを実行しているWindowsベースのコンピュータにEVAL-ADM1273-AZを接続するには、USB-PMBusコントローラ(DC1613A)が必要です。

ADM1273の詳細な仕様は、ADM1273の製品のデータシートに記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADM1273のデータシートを参照してください。

EVAL-ADM1273
ADM1273(PMBus対応の高電圧正極ホット・スワップ・コントローラおよびデジタル電源モニタ)の評価
EVAL-ADM1273-AZ Board Photo Angle View EVAL-ADM1273-AZ Board Photo Top View EVAL-ADM1273-AZ Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ADM1273に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品