製品概要
機能と利点
- ADM1273のフル機能評価用ボード
- 54V、30A、1mFの設計を実装
- 40V低電圧および60V過電圧設定
- 絶対最大電圧:120V
- 各種パッケージに対応する、柔軟なNチャンネルMOSFETフットプリント
- 最大4個の並列MOSFET、2個の並列センス抵抗
- I2C/PMBus通信
- MOSFET温度計測機能
- LED表示によるステータス出力
- トグル・スイッチとプッシュボタン・スイッチで入力を簡単制御
製品概要
EVAL-ADM1273-AZは、 ADM1273のフル機能評価用ボードです。このボードのレイアウトを参考にすることで、すべてのペリフェラル・コンポーネントとホット・スワップ電力経路を明確に理解できます。また、電力経路上の一部の主要コンポーネントについてはボードの放熱能力を最大限に高めるレイアウトになっているため、大電流ホット・スワップ・セットアップを評価できます。この評価用ボードには、1mFの出力コンデンサを使用できる54V、30Aのホット・スワップ設計が事前に実装され、テストされています。
2個のセンス抵抗のフットプリントと、4個のマルチパッケージMOSFETのフットプリント(2個は底面側)により、優れた柔軟性を備え、広範なアプリケーション・セットアップに対応できます。複数のテスト・ポイントから、すべての重要なポイントとピンに簡単にアクセスできます。6個のLEDにより、電源入力、出力、GPIO1、GPIO2、パワー・グッド、フォールトなど、ボードのステータスが直接かつ視覚的に示されます。
このボードはADM1273とのPMBus™通信をサポートし、LTpowerPlay評価用ソフトウェアに完全に対応しています。LTpowerPlayを実行しているWindowsベースのコンピュータにEVAL-ADM1273-AZを接続するには、USB-PMBusコントローラ(DC1613A)が必要です。
ADM1273の詳細な仕様は、ADM1273の製品のデータシートに記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADM1273のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
ツールおよびシミュレーション
LTpowerPlay
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。