ADL8124

新規設計に推奨

温度センサーおよびイネーブル機能を内蔵した1GHz~20GHz、低ノイズ・アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 正側(供給)単電源:3.3V、IDQ:55mA
  • RBIASドレイン電流調整端子
  • 温度センサー内蔵
  • イネーブルおよびディスエーブル機能内蔵
  • ゲイン:10GHz~17GHzで15dB(代表値)
  • OIP3:10GHz~17GHzで29dBm(代表値)
  • ノイズ指数:10GHz~17GHzで2.1dB(代表値)
  • 広い動作温度範囲:-55°C~+125°C
  • RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピンLFCSP
ADL8124
温度センサーおよびイネーブル機能を内蔵した1GHz~20GHz、低ノイズ・アンプ
ADL8124 Functional Block Diagram ADL8124 Pin Configuration ADL8124CHIP Pin Configuration ADL8124CHIP Functional Block Diagram ADL8124 Chip Illustration
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
EVAL-ADL8124

ADL8124(温度センサーおよびイネーブル機能を内蔵した1GHz~20GHz、低ノイズ・アンプ)の性能評価

機能と利点

  • 4レイヤ、Rogers 4350BおよびIsola 370HR評価用ボード
  • エンド・ランチ、2.92mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(未実装)

製品詳細

ADL8124-EVALZは、厚さ10milのRogers 4350BおよびIsola 370HR、銅被覆を使用した4層のプリント回路基板(PCB)で、公称の厚さは62milです。ADL8124-EVALZのRFINポートとRFOUTポートには、2.92mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。ADL8124-EVALZには、ADL8124の動作温度(-55°C~+125°C)の全範囲での使用に適した部品が搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタを装着する必要があります。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、ユーザ・ガイドの図6と表1を参照してください。

ADL8124-EVALZのグラウンド・パスとVDDおよびVENBLピンには、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタ(GND、VDD、VENBL)を介してアクセスします。RBIASピンに簡単にアクセスできるように、VRBIAS用として予備のテスト・ポイントが用意されています(テスト・ポイントの位置についてはユーザ・ガイドの図8を参照)。

ADL8124-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグラウンド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADL8124-EVALZの電源デカップリング・コンデンサは、デバイスの特性評価に使用される構成を表しています。

ADL8124の詳細については、ADL8124のデータシートを参照してください。ADL8124-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL8124のデータシートも参照してください。

eval board
EVAL-ADL8124

ADL8124(温度センサーおよびイネーブル機能を内蔵した1GHz~20GHz、低ノイズ・アンプ)の性能評価

機能と利点

  • 4レイヤ、Rogers 4350BおよびIsola 370HR評価用ボード
  • エンド・ランチ、2.92mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(未実装)

製品詳細

ADL8124-EVALZは、厚さ10milのRogers 4350BおよびIsola 370HR、銅被覆を使用した4層のプリント回路基板(PCB)で、公称の厚さは62milです。ADL8124-EVALZのRFINポートとRFOUTポートには、2.92mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。ADL8124-EVALZには、ADL8124の動作温度(-55°C~+125°C)の全範囲での使用に適した部品が搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタを装着する必要があります。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、ユーザ・ガイドの図6と表1を参照してください。

ADL8124-EVALZのグラウンド・パスとVDDおよびVENBLピンには、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタ(GND、VDD、VENBL)を介してアクセスします。RBIASピンに簡単にアクセスできるように、VRBIAS用として予備のテスト・ポイントが用意されています(テスト・ポイントの位置についてはユーザ・ガイドの図8を参照)。

ADL8124-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグラウンド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADL8124-EVALZの電源デカップリング・コンデンサは、デバイスの特性評価に使用される構成を表しています。

ADL8124の詳細については、ADL8124のデータシートを参照してください。ADL8124-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL8124のデータシートも参照してください。

EVAL-ADL8124
ADL8124(温度センサーおよびイネーブル機能を内蔵した1GHz~20GHz、低ノイズ・アンプ)の性能評価
ADL8124-EVALZ Angle evaluation board web ADL8124-EVALZ Bottom evaluation board web ADL8124-EVALZ Top evaluation board web
EVAL-ADL8124
ADL8124(温度センサーおよびイネーブル機能を内蔵した1GHz~20GHz、低ノイズ・アンプ)の性能評価
ADL8124-EVALZ Angle evaluation board web ADL8124-EVALZ Bottom evaluation board web ADL8124-EVALZ Top evaluation board web

最新のディスカッション

ADL8124に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品