ADL6346B
ADL6346B
新規設計に推奨40dBゲイン、1500MHz~2700MHzの送信アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.18
Viewing:
製品情報
- RF DAC、トランシーバ、SoCからパワー・アンプへのインターフェース用、高直線性2段送信アンプ
- 優れたゲイン安定性と温度に対する平坦性
- 5.0V単電源
- パワー・ゲイン:40.0dB
- OIP3:40.0dBm
- OIP2:50.0dBm
- ノイズ指数:4.0dB
- OP1dB:26.0dBm
- ENPピンは50ns以内にイネーブルおよびディスエーブル
- 100Ωおよび50Ωの差動入力、50Ωのシングルエンド出力
- DC電流は外部抵抗で調整可能
- 16ピン、3mm × 3mm、LFCSP
ADL6346Bは、RF D/Aコンバータ(DAC)、RFトランシーバ、システム・オン・チップ(SoC)からパワー・アンプへのインターフェースとして機能する2段差動送信アンプです。ADL6346Bには、インピーダンス・マッチング回路とRFバランが内蔵されているため、差動入力/シングルエンド出力として構成することにより、所望の周波数範囲で高性能なRF機能を実現できます。
性能と電力レベルのバランスを最適化するために、ADL6346Bは外部抵抗を使用してDC動作電流と直線化電流を調整できる機能を備えています。
ADL6346Bは、最新のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)バイポーラ相補型金属酸化膜半導体(BiCMOS)プロセスで製造されています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL6346ACRZB | 16-Lead LFCSP_RT (3 mm x 3 mm Body and 0.65 mm) | ||
| ADL6346ACRZB-R7 | 16-Lead LFCSP_RT (3 mm x 3 mm Body and 0.65 mm) | ||
| ADL6346ACRZB-RL | 16-Lead LFCSP_RT (3 mm x 3 mm Body and 0.65 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADL6346Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める