製品概要
機能と利点
- ADL6346-EVALZBのフル機能評価用ボード
- 単電源動作
製品概要
ADL6346-EVALZBは、ADL6346Bの機能と性能を評価するように設計されています。ADL6346Bは、周波数範囲1500MHz~2700MHz、ゲイン40.0dBの送信アンプです。
ADL6346Bの詳細については、ADL6346Bのデータシートを参照してください。ADL6346-EVALZB評価用ボードを使用する場合は、このユーザ・ガイドと併せてADL6346Bのデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- 5V DC電源
- 1.8V DC電源
- 信号発生器
- スペクトラム・アナライザ
- ネットワーク・アナライザ(オプション)