ADGM3144
新規設計に推奨3mm × 3mm SP4T MEMSスイッチ、0Hz/DC~30GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$54.40
製品情報
- 動作周波数範囲:
- -3dB帯域幅:
- RF1、RF4:DC~19GHz(代表値)
- RF2、RF3:DC~17GHz(代表値)
- -6dB帯域幅:
- RF1、RF4:DC~29GHz(代表値)
- RF2、RF3:DC~22GHz(代表値)
- -3dB帯域幅:
- 高ビット・レート機能:最大64Gbps
- 低挿入損失:
- 6GHzで0.55dB(代表値)
- 10GHzで0.85dB(代表値)
- オフ・アイソレーション:
- 6GHzで26dB(代表値)
- 10GHzで23dB(代表値)
- 反射損失:
- 6GHzで28dB(代表値)
- 10GHzで25dB(代表値)
- 高入力IIP3:70dBm(代表値)
- 大RF電力処理:33dBm(最大値)
- オン抵抗:1.9Ω(代表値)
- 大DC電流処理:200mA(最大値)
- 高スイッチ・サイクル数:1億サイクル(+85°Cでの最小値)
- 高速スイッチング時間:200μs TON(最大値)
- 3.3Vドライバ内蔵により、パラレル・インターフェースやSPIを使用して簡単に制御可能
- シャント抵抗内蔵による小型化
- 小型24端子、3mm × 3mm × 1.5mmランド・グリッド・アレイ・パッケージ
- 温度範囲:-40°C~+85°C
ADGM3144は、アナログ・デバイセズのマイクロマシン(MEMS)スイッチ技術を使用して製造された、広帯域の単極四投(SP4T)スイッチです。この技術により、小さいフォーム・ファクタ、広いRF帯域幅、高い直線性、小さい挿入損失を備え、最小0Hz/DCで動作するスイッチが実現します。このスイッチは、広いRF範囲と高精度の装置切替えが求められる場合に理想的なソリューションとなります。
内蔵ドライバ・チップにより、スイッチを静電的に作動させるための高電圧が生成されます。これは、パラレル・インターフェースまたはシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)により制御できます。すべてのスイッチは独立して制御できます。
このデバイスは、3mm × 3mm × 1.5mmの24端子ランド・グリッド・アレイ・パッケージを採用しています。ADGM3144の最適な動作条件を確保するため、重要な動作条件のセクションを参照してください。ADGM3144のオン抵抗(RON)の性能は、デバイスごとのばらつき、チャンネルごとのばらつき、サイクル作動、ターン・オン後のセトリング時間、バイアス電圧、温度変化などの影響を受けます。
アプリケーション
- ATEの負荷およびプローブ・ボード
- 高速ループバック試験時のDC
- 対応デジタル規格:高速シリアライゼーション/デシリアライゼーション、PCIe Gen4/Gen5/Gen6、USB 4、PAM 4
- リレーの代替
- 構成変更可能なフィルタ/減衰器
- 防衛用無線とマイクロ波無線
- セルラ・インフラストラクチャ:5Gミリ波
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品ハイライト 1
ビデオ 2
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADGM3144BCCZ | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 01.50 mm) | ||
| ADGM3144BCCZ-R2 | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 01.50 mm) | ||
| ADGM3144BCCZ-RL7 | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 01.50 mm) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADGM3144
Sパラメータ 1
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADGM3144に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める