製品概要
機能と利点
- MEMSスイッチ向け24ピン、3mm × 3mm LGA評価用ボード
- メイン・デバイスのソケットを簡単に変更可能
- 信号入出力用のSMAコネクタ
- Arduinoシールドのサポートを内蔵
製品概要
EVAL-24LGA33EBZでは、スイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの24ピン・ランド・グリッド・アレイ(LGA)MEMSスイッチ(別売)を簡単に評価できます。ボードにはソケットが付属しており、ハンダ付け処理なしで24ピンLGAマイクロマシン・システム(MEMS)スイッチを評価用ボードに固定できます。
ユーザ・ガイドの図1に、EVAL-24LGA33EBZが示されています。24ピンLGAデバイスは、評価用ボードの中央ソケットに簡単に挿入できます。この評価用ボードは、様々なスイッチ構成を柔軟にテストできるように設計されています。各デバイス・ピンはヘッダー(K1~K24)に接続され、ユーザは必要に応じて、信号をルーティングしたり、ピンをグラウンドに接続したり、ピンを設定したりできます。K1~K15では、一般的な入出力(I/O)またはグラウンド接続がサポートされます。EVAL-24LGA33EBZは、K20~K23を使用する内部ロジックと、K16~K19を使用するシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)の、2つの制御モードをサポートしています。制御モードはK24で選択され、GNDに接続すると内部制御が有効になり、VDDに接続するとSPIが有効になります。EVAL-24LGA33EBZには、Subminiature Version A(SMA)コネクタ(J1~J19)が搭載されています。このコネクタはデバイス・ピンに直接接続され、信号アクセスに使用されるため、ユーザはテスト中に制御信号を簡単に印加したり監視したりできます。
テスト対象デバイス(DUT)の詳細な仕様は、対応する製品のデータシートに記載されています。EVAL-24LGA33EBZを使用する際は、製品のデータシートをEVAL-24LGA33EBZのユーザ・ガイドと併せて参照してください。
はじめに
必要な装置
- 対応する24ピン、3mm × 3mm LGA MEMSスイッチ
- 外部電圧入力用DC電源(内蔵のMicro-USBポートを使用しない場合)
- アナログまたはデジタル入力信号印加用の信号発生器
- テスト・ポイントまたはデバイス・ピン間の電圧測定用のデジタル・マルチメータ(DMM)
関連資料
-
EVAL-24LGA33EBZ User Guide: Evaluation Board for the 24-Lead LGA Devices in the Switches and Multiplexers Portfolio (Rev. A)2026/09/22UNDEFINEDundefined