製品概要

機能と利点

  • 単電源電圧:3.3V
  • 広い周波数範囲:DC~30GHz
  • RF信号用2.92mmコネクタ
  • パラレル・インターフェースとSPI
  • アナライザ・キャリブレーション用として、伝送ラインによるキャリブレーションを内蔵

製品概要

このユーザ・ガイドでは、 ADGM3144用のEVAL-ADGM3144SDZについて説明します。このデバイスはデュアルチップRFスイッチング・ソリューションであり、単極四投(SP4T)マイクロマシン(MEMS)スイッチと制御チップが共にコンパクトな3.00mm × 3.00mm × 1.50mmのLGAパッケージに収められています。

SP4Tスイッチはアナログ・デバイセズのMEMSスイッチ技術を採用しており、帯域幅、電力処理能力、直線性の観点でRFアプリケーションに最適な性能を備えています。制御チップは、MEMSスイッチに必要な高電圧信号を生成します。ユーザは、シンプルで柔軟な相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)準拠の並列インターフェース、およびシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してその動作を制御できます。複数のADGM3144デバイスをデイジーチェーン接続して、最小限のデジタル回線で複数のデバイスを構成することもできます。

SPIの場合、EVAL-ADGM3144SDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してPCのUSBポートに接続します。EVAL-SDP-CB1Zボード(SDP-Bコントローラ・ボード)は、アナログ・デバイセズのウェブサイトでご注文いただけます。

ADGM3144には、RF信号と制御信号用のコネクタ、およびスイッチの動作を制御してその性能を評価するためのリンクが付属しています。

ADGM3144の詳細については、ADGM3144のデータシートを参照してください。EVAL-ADGM3144SDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADGM3144のデータシートも参照してください。

対象となる製品

はじめに

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
3.2 MB
ACE plug-in for Board.ADGM1X04 1.2025.5141512 [9 07 26]
The ADGM1X04 supports the evaluation boards EVAL-ADGM1004EBZ, EVAL-ADGM1304EBZ, EV-ADGM1001SDZ, EVAL-ADGM1121SDZ, EVAL-ADGM3121SDZ and EVAL-ADGM3121SDZ for the ADGM1004, ADGM1304, ADGM1001, ADGM1121, ADGM3121, ADGM3144 and ADGM1280 devices. ADGM1004 is a 0 Hz/DC to 13 GHz, 2.5kV HBM ESD SP4T, MEMS Switch with Integrated Driver. ADGM1304 is a 0 Hz/DC to 14 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Integrated Driver. ADGM1144 is a 0 Hz/DC to 18 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Int
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.