ADEMA127
新規設計に推奨SPI搭載同時サンプリング4チャンネル/7チャンネルΣΔ ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
製品情報
- 4または7チャンネルの高性能同時サンプリングΣΔ ADC
- SN比:最大105dB
- プログラム可能なサンプリング・レート:最大64kSPS
- 広い入力電圧範囲:±1.2VPK、848mVRMSフルスケール
- 高インピーダンス、差動入力
- 内部電圧リファレンス温度係数:5ppm/°C(代表値)
- ロゴスキー・コイル用のデジタル積分器とハイパス・フィルタを内蔵
- 高速起動:有効な電源供給後0.5ms以内に初回サンプリングを実行
- 改ざん検出モード、バッテリ・バックアップ用の低消費電力
- 双方向巡回冗長検査(CRC)およびデイジーチェーン機能を備えた4線式SPI
- 複数のADCデバイスのシンプルな同期
- 各チャンネルのゲイン、位相、オフセット補償
- SPI読出し可能な一意の部品IDレジスタ
- 消費電力:7チャンネルADCでもわずか18mW
- 広い動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 小型の32ピン、5mm x 5mm LFCSP
ADEMA124/ADEMA127は、4チャンネルおよび7チャンネルの同時サンプリング24ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ(ADC)で、多相または分相電力量計アプリケーションに最適です。ADEMA124/ADEMA127は、分圧器、シャント、およびカレント・トランスやロゴスキー・コイルなどの絶縁型電流センサーと互換性があります。
ADEMA124/ADEMA127には、各ADCチャンネルのゲイン、位相、オフセット補償をイネーブルにする独立したハードウェア・フィルタおよびデジタル信号処理フィルタが含まれています。また、ADEMA124/ADEMA127は、積分器や2次ハイパス・フィルタなど、合理化されたロゴスキー・センサーの実装を可能にする専用の補償機能およびデジタル信号処理機能も備えています。一般的な用途に対応したデジタル信号処理フィルタ係数は自動的に読み込まれ、フィルタ特性のカスタマイズに利用可能です。
sinc補償、LPF、およびデシメーション率2のデジタル信号処理機能により、特定の出力サンプル・レートで使用可能なアナログ帯域幅が最大で70%拡張されます。ADEMA124/ADEMA127は帯域幅が広いため、IEC 61000-4-30電力品質クラスAおよびクラスSのメータに適しています。ADEMA124/ADEMA127は、IEC 62053-21、IEC 62053-22、OIML R46ANSI、C12.20の有効電力量規格、およびIEC 62053-23、IEC 62053-24、EN 50470-3の無効電力量規格に準拠したシステムで使用できます。0.5msの高速起動時間により、特にロゴスキー・センサーと組み合わせて、サーキット・ブレーカや保護リレーにも使用可能です。
ADEMA124/ADEMA127には、構成とデータ取得を行うための柔軟なSPIインターフェースが搭載されています。デイジーチェーンSPIインターフェースにより、互換性のある複数のADCを単一のSPIポートで同時に処理できるため、ホスト・マイクロコントローラ上のピン数を大幅に節約できます。更に、SPIポートには2チャンネルおよび3チャンネルの絶縁型ADC(ADE9112/ADE9113)をデイジーチェーン接続できます。ADCの波形データの整合性を維持するために、独立した巡回冗長検査(CRC)を使用して、SPIパケットの送受信時のエラーや、構成レジスタの偶発的な変更を検出することが可能です。
アプリケーション
- 多相電力量計
- 分相電力量計
- 分岐回路監視
- 配電ユニット
- 電力品質モニタリング
- サーキット・ブレーカ
- 保護リレー
- 電気自動車用電源装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADEMA127ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADEMA127ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADEMA127ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| ADP7105 | 新規設計に推奨 | 20V、500mA、低ノイズのソフト・スタート機能付きLDOレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。