製品概要

機能と利点

  • ADEMA124およびADEMA127のフル機能評価用ボード
  • 3相4線式、3相3線式、または単相3線式での測定
  • ACE(分析、制御、評価)システム・デモンストレーション・プラットフォームと組み合わせてのPC制御
  • 最大240Vrmsの公称ライン中性電圧計測

製品概要

EVAL-ADEMA127KTZは、4チャンネル(ADEMA124)および7チャンネル(ADEMA127)の同時サンプリングΣΔ ADC用の2ボード構成の評価用キットです。EVAL-ADEMA127KTZ評価用ボードは、3相電力量計として構成されています。このキットには、A相、B相、C相および中性線電流測定用のカレント・トランス(CT)が含まれています。アプリケーションMCUボードには、STM32H573が搭載されています。このキットは、ACEソフトウェア環境で利用可能なGUIを介してインターフェースできます。GitHubで入手可能なADEMA124/ADEMA127用のADCドライバ・ライブラリもアプリケーションMCUボードにアップロード可能です。

ADEMA124/ADEMA127の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADEMA124/ADEMA127のデータシートに記載されています。EVAL-ADEMA127KTZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADEMA124/ADEMA127のデータシートを参照してください。

現在の回路図、プリント回路基板(PCB)、部品表(BOM)については、EVAL-ADEMA127の製品ページを参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • USB 2.0ポート搭載PC(推奨)
  • USB Micro-Bケーブル

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ACE Software

ZIP
566 KB
ACE plug-in for Board.ADEMA127 1.2026.411453 [1 19 26]
The ADEMA127 is 7-channel simultaneously sampling 24-bit sigma delta analog to digital converters (ADC), ideal for use in polyphase or split-phase energy metering applications.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.