ADA4356
新規設計に推奨設定可能なトランスインピーダンス、電流/ビット・レシーバーµModule
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$163.29
製品情報
- 以下の機能を備えた、高性能な電流入力、データ・アクイジションμModule
- プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)
- 完全差動アンプ(FDA)
- 設定可能なアナログ・ローパス・フィルタ(LPF)
- 14ビット、125MSPS ADC
- 選択可能な3つのゲイン
- ADC用1.8V LDOを内蔵
- 小型のフォーム・ファクタ:12.00mm × 6.00mm BGA
- 3.3Vの単電源で動作
- PGTIA選択可能ゲイン、シングル20nsパルス感度
- TZ = 133kΩ、250nA~10μA
- TZ = 11kΩ、1μA~100μA
- TZ = 4.54kΩ、10μA~300μA
- オプションの外部分流回路により、最大60mAの電流検出が可能
- 高速入力過負荷回復
- ノイズ・リダクションとアンチエイリアス・フィルタリング用のアナログ・フィルタ
- 1.0MHzおよび100MHzのLPF帯域幅を選択可能
- 低入力換算電流ノイズ:3.5nA RMS
- TZ = 133kΩ、1MHzアナログ・フィルタ
- サンプル・レートが最大125MSPSの14ビットADC
- シリアルLVDSデータ出力
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)制御
- 静止時電力:546mW、LDOイネーブル
- 温度範囲:-40°C~+85°C
ADA4356は、低ノイズ、広ダイナミック・レンジの電流入力A/Dコンバータ(ADC)μModuleです。サイズ重視のアプリケーションでスペースを節約できるよう、ADA4356には、設定可能なゲインとフィルタ特性を備えた、完全な電流/ビット・データ・アクイジション・ソリューションの実現に必要な能動部品と受動部品がすべて搭載されています。
ADA4356の高速トランスインピーダンス・アンプ(TIA)フロント・エンド・アンプは20nsのパルス幅をサポートしているため、ToF測定で高い空間分解能が得られ、大きな入力信号からの高速オーバードライブ回復を実現できます。ADA4356には、設定可能なTIAゲイン用として、選択可能な3つのTIA帰還抵抗値が備わっています。
内部のアナログ・ローパス・フィルタは100MHzまたは1MHzのカットオフ周波数を提供し、広帯域ノイズを低減すると共に、ADC入力のアンチエイリアシング・フィルタとして機能します。低帯域幅の信号では、1MHzのフィルタ構成によりノイズがさらに低減されます。
TIAおよびフィルタ・ブロックに続いて、14ビット・パイプラインADCがアナログ信号を125MSPSで変換し、各レーン最大1GBPSで動作する直列・低電圧差動信号伝送(LVDS)データ・レーン2つを介して、デジタル化された信号を出力します。データ・クロック出力は(DCO)は最大500MHzの周波数で動作し、ダブル・データ・レート(DDR)動作にも対応しています。
アプリケーション
- Time of Flight(ToF)
- 電流からビットへの変換
- レンジ・ファインダ
- 光ファイバ・センシング
- 光時間領域反射率測定(OTDR)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4356ABCZ | 84-Ball CSP-BGA (12mm x 6mm x 1.5mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| LT3045 | 新規設計に推奨 | 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4356
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4356に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める