AD74416H
新規設計に推奨HARTモデムを備えたクワッド・チャンネルのソフトウェア設定可能な入出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.71
製品情報
- クワッド・チャンネルのソフトウェア設定可能な入出力
- 適応型電源切り替えにより消費電力を40%削減
- 1つのピンに対し複数の設定可能モード
- 電圧入出力
- 電流入出力
- デジタル入出力
- 2線式または3線式RTD測定
- 熱電対測定
- ネジ端子対向ピンでの過電圧耐性(パワー・オン時またはパワー・オフ時)
- 補助検出ピン
- リファレンス温度係数:10ppm/°C
- 50Hzおよび60Hz除去機能オプションを備えた24ビットΣ-Δ ADC
- チャンネルごとの16ビット単調性DAC
- ユニポーラおよびバイポーラに対応可能
- チャンネルごとのHART®モデムを内蔵
- 診断機能を内蔵
- オープン・サーキットおよび短絡の検出
- 補助チャンネル測定
- 電源測定
- ±5°Cの精度を持つ内部温度センサー
- SPI対応
- 最大4個のデバイスをアドレス指定可能
- ウォッチドッグ・タイマ
- 広い電源範囲
- 温度範囲:−40°C~+105°C
- 64ピンLFCSPで供給
AD74416Hはクワッド・チャンネルのソフトウェア設定可能な入出力であり、産業用制御アプリケーション向けに設計されたものです。AD74416Hは、1つのチップで様々な使い方ができます。その例としては、アナログ入出力、デジタル入出力、測温抵抗体(RTD)、熱電対測定機能などがあります。
また、AD74416Hは、チャンネルごとにハイウェイ・アドレス指定可能リモート・トランスジューサ(HART)モデムを内蔵しています。全4チャンネルへの入出力通信とHART通信には、どちらも、1つのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を用いて対応できます。
AD74416Hには、1つのSPIバスで最大4つのデバイスをサポートできる、2つのアドレス・ピンがあります。デジタル入出力には、SPIピン、またはより高速のデータレートに対応する汎用入出力(GPIO)ピンによってアクセスできます。
AD74416Hは、チャンネルごとに16ビットのD/Aコンバータ(DAC)を備え、また、24ビットのΣ-Δ A/Dコンバータ(ADC)1つを内蔵しています。AD74416Hには、DACおよびADCのリファレンスとして使用できる2.5Vの高精度内蔵リファレンスが備わっています。
AD74416Hは、適応型電源切り替えをサポートしており、出力段が2個の別々の電源の間を動的に遷移できます。この遷移機能によって、消費電力を最大40%削減できるため、モジュールの発熱を抑制できます。
アプリケーション
- 産業用制御システム
- プロセス制御
- ファクトリ・オートメーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD74416HBCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD74416HBCPZ-RL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |