製品概要
機能と利点
製品概要
EVAL-AD74416H-ARDZは、フル・システム・ソリューションとしてAD74416Hの機能を評価するために使用できるフル機能評価用ボードです。電源は、MAX17691Bの絶縁型フライバック・ソリューションによって供給されます。デジタル・チャンネルの絶縁には、ADuM341EおよびADuM342Eアイソレータを使用しています。
AD74416Hは、ソフトウェア設定可能なクワッド・チャンネルの入出力デバイスです。このデバイスは、アナログ入出力、デジタル入出力、熱電対、および2線式、3線式の測温抵抗体(RTD)計測用の機能を、互換性のあるシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を備えた1つのシングルチップ・ソリューションに統合化しています。
ユーザーは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してEVAL-AD74416H-ARDZを制御できます。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボードでは、AD74416HのACEソフトウェアを使用し、PCのUSBポートを介してEVAL-AD74416H-ARDZを制御できます。EVAL-AD74416H-ARDZには24Vの動作電源が必要です。EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)ボードにはPCから電力が供給されます。
AD74416H、MAX17691B、ADuM341E、ADuM342Eの詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるそれぞれのデータシートに記載されています。EVAL-AD74416H-ARDZボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて対応するデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
- EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)
- ベンチ・トップ電源とコネクタ・ケーブル
- Windows® 7 SP1(32/64ビット)、Windows 8.1(32/64ビット)、Windows 10(32/64ビット)搭載PC
関連資料
-
EVAL-AD74416H Schematic2025/04/01PDF658 K
-
AN-2627: EV-AD74416H-ARDZ のEMC レポート2026/02/02