AD4060
新規設計に推奨コンパクト、低消費電力、12ビット、Easy Drive対応のI3Cインターフェース搭載SAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.90
製品情報
- 小型フットプリント、高パフォーマンス
- INL:±0.1LSB(最大値)
- SN比:VREF = 3.3Vで73.8dB
- 変換ごとの消費エネルギー:1.35nJ
- 300kSPS時に405μW(サンプル・モード)
- 1MSPS/300kSPS時に370μW/112μW(自律モード)
- スタンバイ時の消費電力:4.1μW
- 汎用シグナル・コンディショニング統合
- Easy Drive機能により小型で低消費電力のAFE設計を実現
- 差動およびシングルエンドのシグナル・チェーンと互換性あり
- 広い同相入力範囲
- デジタル・ホストの活動と消費電力を最小限に抑制
- ウィンドウ・コンパレータと割込み生成による自律的なサンプリング
- バースト・サンプリングをサポートする平均化フィルタ
- コンパニオン・デバイスの電源サイクル同期
- 1.8V~3.3Vロジックに対応した2線式I3Cインターフェース
- 2.00mm × 2.6mm LFCSPおよび1.67mm × 1.97mm WLCSP
- 広い動作温度範囲:-40°C~+125°C
AD4060は、精度を犠牲にすることなく低消費電力で高密度のデータ・アクイジション・ソリューションを実現する、汎用性の高い12ビットの逐次比較レジスタ(SAR)アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)です。このADCは、パフォーマンスと電力効率の独自のバランスを提供し、更にシステムの即時のニーズに合わせて高解像度モードと低電力モードをシームレスに切り替える革新的な機能を備えています。AD4060は、バッテリ駆動のコンパクトなデータ・アクイジションおよびエッジ・センシング・アプリケーションに最適です。
Easy Drive機能により、効率の高いアナログ・フロントエンド(AFE)設計が可能になります。小容量のサンプリング・コンデンサ(3.4pF)で入力インピーダンスを高く保つことにより、SAR ADCで通常必要とされる消費電力の大きい高帯域幅アンプへの依存度を減らします。広い入力コモンモード電圧範囲により、差動信号とシングルエンド信号の両方を本質的にサポートします。
AD4060は、パワーダウン・モードおよび割込み駆動型ファームウェアを備えたマイクロコントローラにも対応しています。自律モードでは、デジタル・ホストがスリープ状態の間に、範囲外のイベントの検出が可能になります。バースト平均化モードでは、ホスト・プロセッサから計算負荷を軽減しながら、オンデマンドの高解像度測定が実現します。セルフタイミング・デバイス・イネーブル信号(DEV_EN)は、AFEデバイスの電源サイクルをADCサンプリングの瞬間に同期させ、システムの消費電力を最適化しながら、電源投入時のセトリング誤差アーティファクトを最小限に抑えます。AD4060は、電圧リファレンスの電源サイクルと、電源をADCリファレンス電圧(VREF)として使用して更なる電力節約もサポートしています。
デバイス設定およびADCのデータ・リードバックは、堅牢な2線式I3Cインターフェースを通じて行われ、巡回冗長検査(CRC)がすべてのデータ転送に適用されます。AD4060はコンパクトな14ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ[LFCSP]および16ボール・ウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ[WLCSP]で提供され、広い温度範囲で動作するため、様々なアプリケーションに適しています。
アプリケーション
- バッテリ駆動のデータ・アクイジション
- バイタル・サインの監視
- 生物学的および化学的分析
- 地質・地震センシング
- モーションとロボット工学
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4060BCBZ-RL7 | WLCSP | ||
| AD4060BCPZ-R2 | LFCSP | ||
| AD4060BCPZ-RL7 | LFCSP |
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4060
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD4060に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める