AD3531
新規設計に推奨4チャンネル、16ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.70
製品情報
- 16ビット分解能、±3 LSB16 INL、±1 LSB16 DNL
- TUE(総合未調整誤差):FSRの±0.22%(最大値)
- オフセット誤差:最大±1.5mV
- ゲイン誤差:FSRの±0.26%(最大値)
- 100mAのソース電流を確保
- 超低ヘッドルーム:20mA負荷で12mV
- 2.5V内部電圧リファレンス、5ppm/°C(代表値)
- 55nV/√Hzノイズ・スペクトル密度(外部リファレンス)
- 96nV/√Hzノイズ・スペクトル密度(外部リファレンス)
- 出力電圧、電流、およびダイ温度のモニタ
- 50MHz SPI書き込みおよび読み取り
- 電源範囲:2.7V~5.5V
- 1.2Vまたは1.8V互換デジタル・インターフェース
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 小型パッケージ:2.1mm × 2.2mm、25ボールWLCSP
AD3531/AD3531Rは、低消費電力、4チャンネル、16ビット、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)で、ソフトウェアでプログラム可能なゲイン制御機能を備えており、2.5Vのリファレンス電圧に対してフルスケール出力スパンが2.5Vまたは5Vになります。このデバイスは2.7V~5.5Vの範囲の単電源で動作し、設計によって単調性が確保されています。AD3531Rは、2.5V、5ppm/°Cの内部リファレンス(デフォルトではディスエーブル)も搭載しています。
このデバイスには、出力電圧、電流、内部ダイ温度を監視できるマルチプレクサが内蔵されています。AD3531/AD3531Rは、2.1mm × 2.2mmの25ボールWLCSPパッケージを採用しています。これらのデバイスにはパワーオン・リセット(POR)回路が組み込まれており、有効な書込みが実行されるまでの間、DACの出力をグラウンドに対して16kΩの抵抗によって維持します。これらのDACにはパワーダウン・モードも備わっており、消費電力を620μA(代表値)まで低減します。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)とMICROWIRE®互換4線式シリアル・インターフェースは、1.08V~1.98Vのロジック・レベルおよび最大50MHzのクロック・レートで動作します。
アプリケーション
- 光トランシーバ
- 試験および計測
- 産業用オートメーション
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD3531BCBZ-RL7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 27, 2025 - 25_0254 Data Sheet Revision for AD3531/AD3531R |
||
| AD3531BCBZ-RL7 | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 3
Firmware source code
Firmware Documentation
No-OS Driver source code
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD3531に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める