製品概要

機能と利点

  • AD3531/AD3531Rのフル機能評価用ボード
  • 様々なリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズのSDPボードと組み合わせてのPC制御

製品概要

このユーザ・ガイドでは、AD3531/AD3531R(16ビット、4チャンネル、電圧出力D/Aコンバータ(DAC))向けのEVAL-AD3531RARDZの動作について詳しく説明します。

EVAL-AD3531RARDZを使用すると、AD3531/AD3531R回路のプロトタイプを迅速に作成し、設計時間を短縮できます。AD3531/AD3531Rは2.7V~5.5Vの単電源範囲で動作します。AD3531/AD3531Rには2.5Vリファレンスが組み込まれており、2.5Vまたは5Vの出力電圧が得られます。EVAL-AD3531RARDZには、追加の電圧リファレンスとしてADR4525も内蔵されています。

EVAL-AD3531RARDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-K1)ボードを介してPCのUSBポートに接続します。ACE(分析、制御、評価)ソフトウェアをEVAL-AD3531RARDZの製品ページからダウンロードし、この評価用ボードで使用することで、AD3531/AD3531Rデバイスを設定できます。更に、ペリフェラル・モジュール・インターフェース(PMOD)接続を使用すると、SDP-K1ボードがなくても、マイクロコントローラをこの評価用ボードに接続できます。PMOD接続を介してマイクロコントローラを使用する場合は、SDP-K1ボードを切断する必要があるため、ユーザはACEソフトウェアを操作できません。

EVAL-AD3531RARDZは、アナログ・デバイセズのSDP-K1ボード(別途購入可能)と互換性があります。

詳細については、AD3531/AD3531Rのデータシートを参照してください。EVAL-AD3531RARDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD3531/AD3531Rのデータシートを参照してください。

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ACE Software

ZIP
15 MB
ACE plug-in for Board.AD353XR 1.2026.1921029 [8 11 26]
The Board.AD353XR plug in supports the EVAL-AD3530/1/2RARDZ boards. The AD3530/1/2R is a 4/8/16-channel, 16-bit Voltage Output DAC with On-chip Reference and Multiplexer
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.