インターフェース・トランシーバ
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの業界標準をサポートする高性能インターフェース・トランシーバとアイソレータの幅広いポートフォリオを提供し、産業用、自動車用、計装用システムにおいて堅牢で信頼性の高い通信を実現します。アナログ・デバイセズのトランシーバは、高度な障害保護、低電力動作、およびデジタル絶縁のオプションを備えています
Viewing:

サブカテゴリ

A²Bオーディオ・バス
アナログ・デバイセズのA2B™オートモーティブ・オーディオ・バスは、単一のコスト効率に優れた非シールド・ツイストペア・ケーブルを介して電力とともに音声および制御データ
CANトランシーバ
アナログ・デバイセズのCAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)トランシーバは、データ層リンク、ハードウェア・プロトコル、およびCANバスの物理配線間の差動物理層インターフェースを提供します。アナロ
HDMI & ビデオ・インターフェース
アナログ・デバイセズのHDMIおよびビデオ・インターフェース・ソリューションのAdvantiv®ポートフォリオは、業界をリードするHDMI 2.1/2.0およびeARC/
I²CおよびSPIトランシーバ
アナログ・デバイセズの高品質なSPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)トランシーバおよびI2C(Inter-Integrated Circuit)トランシーバは、設計の
RS-232 & RS-485インターフェース
アナログ・デバイセズのRS-485ソリューションは、真のマルチポイント仕様を満たし、2線式バスで最大32のドライバとレシーバをサポートします。一部のトランシーバでは、最大8倍のノード接続が可能です。こ
イーサネット・トランシーバ & スイッチ
アナログ・デバイセズのイーサネット・トランシーバとスイッチは、ネットワーク・エッジでのリアルタイム通信向けに、堅牢でIEEE® 802.3準拠のコネクティビティを提供しま

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

LTspice®

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTspiceシミュレータ

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTpowerCAD II

LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。