MAX1558

製造中

デュアル、3mm x 3mm、自動リセット付き、1.2A/電流制限をプログラム可能なUSBスイッチ

チャネル当り最大1.2Aの電流付き、超小型デュアルUSBスイッチ、TDFNパッケージ(3mm x 3mm)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 55mΩスイッチ抵抗
  • 小型3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ
  • 14%の高精度電流制限
  • 障害が取り除かれたときの自動復帰
  • 最大1.2Aのプログラム可能電流
  • 過熱/過負荷保護
  • 20msフォルトブランキング
  • すべてのUSB仕様に準拠
  • 供給電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 個別の出力障害インジケータ
  • ディセーブル時の逆電流を阻止
  • 15kV ESD保護(コンデンサによる)
MAX1558
デュアル、3mm x 3mm、自動リセット付き、1.2A/電流制限をプログラム可能なUSBスイッチ
MAX1558、MAX1558H:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
保護スイッチ & コントローラ 6
MAX1823 製造中 フォルトブランキングおよびオートリセット付き、デュアルUSBスイッチ
MAX1940 製造中 トリプルUSBスイッチ、オートリセットおよびフォルトブランキング付
MAX1946 製造中 オートリセットおよびフォルトブランキング付き、シングルUSBスイッチ、小型TDFNパッケージ
MAX1562 製造中 プログラマブル、4A、オートリセットおよびフォルトブランキング付きUSB電流制限スイッチ
MAX1563 製造中 プログラマブル、4A、オートリセットおよびフォルトブランキング付きUSB電流制限スイッチ
MAX8586 製造中 シングル1.2A USBスイッチ、3mm x 3mm TDFN
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品