LTC6803-1

新規設計には非推奨

12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、LTC6802-1のアップグレード

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 最多12個の直列バッテリ・セルを測定
  • スタック可能なアーキテクチャ
  • 種々のバッテリやスーパーキャパシタに対応可能
  • 隣接デバイスにデイジーチェーン接続するシリアル・インタフェース
  • 全測定誤差: 0.25%(最大)
  • ISO26262準拠システム向けに開発
  • 13ms以内でシステム内の全セルを測定
  • 受動セル・バランシング:
    • セル・バランシングMOSFETを内蔵
    • 外付けバランシングMOSFETをドライブ可能

  • 内部温度センサとサーミスタ入力
  • パケット・エラー・チェック付きの1MHzシリアル・インタフェース
  • セルをランダムに接続しても安全性を維持
  • 自己テスト機能を搭載
  • ノイズ・フィルタを内蔵したデルタシグマ・コンバータ
  • オープンワイヤ接続フォールトの検出
  • スタンバイ・モードでの消費電流: 12µA
  • 優れたEMI耐性
  • 44ピンSSOPパッケージ

LTC6803は、12ビットADC、高精度電圧リファレンス、高電圧入力マルチプレクサ、シリアル・インタフェースを内蔵した第2世代のバッテリ・モニタICです。1個のLTC6803で、直列に接続された最多12個のバッテリ・セルまたはスーパーキャパシタを測定できます。 独自のレベルシフト・シリアル・インタフェースにより、オプトカプラやアイソレータなしで複数のLTC6803-1/LTC6803-3を直列に接続できるので、直列接続されたバッテリ・セルで構成される長いストリングの個々のセルをモニタできます。セル入力ごとに対応するMOSFETスイッチを内蔵しており、このスイッチによって過充電されたセルを放電することができます。LTC6803-1は内部でスタックのボトムをV- に接続しています。このデバイスはLTC6802-1とピン互換で、ドロップイン・アップグレードが可能です。LTC6803-3はスタックのボトムをV-から分離しているので、セル1の測定精度を改善します。

LTC6803は消費電流を12µAに低減するスタンバイ・モードを備えています。さらに、絶縁型電源から給電可能なので、バッテリ・スタックの流出電流をゼロにすることができます。

個々に呼び出し可能なシリアル通信を必要とするアプリケーションには、LTC6803-2/LTC6803-4をご検討ください。

  SPI Interface Isolated V– LTC6802 Pin Compatible
LTC6803-1 Daisy Chain No Yes
LTC6803-2 Addressable No Yes
LTC6803-3 Daisy Chain Yes No
LTC6803-4 Addressable Yes No

アプリケーション

  • 電気自動車やハイブリッド電気自動車
  • 高電力携帯機器
  • バックアップ・バッテリ・システム
  • 電動自転車、オートバイ、スクータ

LTC6803-1
12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、LTC6802-1のアップグレード
Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 3
LTC3300-1 新規設計に推奨 高効率の双方向マルチセル・バッテリ・バランサ
LT8584 新規設計に推奨 遠隔測定インタフェースを備えた2.5Aモノリシック・アクティブ・セル・バランサ
LTC3300-2 新規設計に推奨 アドレス指定が可能な高効率の双方向マルチセル・バッテリ・バランサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

DC1651A
LTC6803-1 (Requires DC590B) | Demo Board
DC1651A Demo Board DC1651A Demo Board DC1651A Demo Board DC1651A Demo Board DC1651A - Schematic
DC1653A
LTC6803-3 (Requires DC590B) | Demo Board
DC1653A - Schematic

最新のディスカッション

LTC6803-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品