LTC3588-1

新規設計に推奨

ナノパワー環境発電(エナジーハーベスト)電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 入力消費電流: 950nA (出力安定時、無負荷)
  • 入力消費電流: 450nA (UVLOモード)
  • 入力動作範囲: 2.7V~20V
  • 低損失の全波ブリッジ整流器を内蔵
  • 出力電流:最大100mA
  • 選択可能な出力電圧: 1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
  • ヒステリシスを備えた高効率降圧DC/DCコンバータを内蔵
  • 入力保護用シャント: VIN ≥ 20Vでシャント電流最大25mA
  • 広い入力低電圧ロックアウト (UVLO) 範囲
  • 10ピンMSEおよび3mm × 3mm DFNパッケージ

LTC3588-1は、低損失の全波ブリッジ整流器と高効率の降圧コンバータを一体化して、総合的な環境発電(エナジーハーベスト)ソリューションを構成しており、圧電変換器、太陽光発電変換器、磁気変換器などの高出力インピーダンス・エネルギー源に最適です。超低静止電流の低電圧ロックアウト(UVLO)モードと広いヒステリシス範囲により、蓄積された電荷の一部を降圧コンバータが出力に効率的に伝達できるようになるまで、電荷を入力コンデンサに蓄積できます。レギュレーション時に、LTC3588-1は入力および出力の両方の静止電流を最小限に抑えるスリープ状態に移行します。降圧コンバータは必要に応じてオン/オフし、レギュレーションを維持します。

4種類の出力電圧(1.8V、2.5V、3.3V、3.6V)のいずれかをピンで選択可能で、最大100mAの連続出力電流を供給できますが、出力コンデンサのサイズを調整すれば、さらに大量の出力電流バーストを供給できます。20Vに設定された入力保護用シャント回路により、所定の入力容量により大きなエネルギーを蓄積できます。

Output Voltage (Switcher) UVLO Quiescent Current
LTC3588-1 Selectable 1.8V, 2.5V, 3.3V or 3.6V

4.04V(Rising)

2.87V(Falling)

950nA (No Load)

450nA (UVLO)

LTC3588-2 Selectable 3.45V, 4.1V, 4.5V or 5V

16V(Rising)

14V(Falling)

1,500nA (No Load)

830nA (UVLO)

アプリケーション

  • 圧電性環境発電(エナジーハーベスト)
  • 電気機械式環境発電(エナジーハーベスト)
  • ワイヤレスHVACセンサ
  • モバイル資産管理
  • タイヤ空気圧センサ
  • 産業用センサの代替バッテリ
  • 照明用リモート・スイッチ
  • スタンドアロン・ナノパワー降圧レギュレータ

LTC3588-1
ナノパワー環境発電(エナジーハーベスト)電源
100mA Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply LTC3588-1 3.3V Regulator Start-Up Profile Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
LTC3388 新規設計に推奨 20V高効率ナノパワー降圧レギュレータ
LTC3108 新規設計に推奨 超低電圧昇圧コンバータおよびパワーマネージャ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3588-1
  • LTC3588-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2042A

Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board

製品詳細

DC2042A - Demo Board for:
LTC3588-1 Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply
LTC3108 Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager
LTC3105 400mA Step-Up DC/DC Converter with Maximum Power Point Control and 250mV Start-Up
LTC3459 10V Micropower Synchronous Boost Converter in ThinSOT
LTC2935 Ultra-Low Power Supervisor with Power-Fail Output, Selectable Thresholds


 


eval board
DC2080A

Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board with Transducers

製品詳細

The DC2080 is a versatile energy harvesting demo board that is capable of accepting piezoelectric, solar, 4mA to 20mA loops, thermal powered energy sources or any high impedance AC or DC source. The board contains four independent circuits consisting of the following EH ICs:


  • LTC3588-1: Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply
  • LTC3108: Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager
  • LTC3105: Step-Up DC/DC Converter with Power Point Control and LDO Regulator
  • LTC3459: 10V Micropower Synchronous Boost Converter
  • LTC2935-2 and LTC2935-4: Ultralow Power Supervisor with Power-Fail Output Selectable Thresholds

The board is designed to connect to the Silicon Labs EFM32 Giant Gecko Starter Kit (Part No:EFM32GG-STK3700). It also includes two energy harvester transducers (TEG and Solar) and a terminal block for connecting a high impedance AC source. In addition, many turrets are provided, making it easy to connect additional transducers to the board. The board contains multiple jumpers that allow the board to be configured in various ways. The standard build for the board has 4 jumpers installed out of the possible 12 jumpers. The board is very customizable to the end users’ needs. This compatibility makes it a perfect evaluation tool for any low power energy harvesting system. Please refer to the individual data sheets for the operation of each power management circuit. The application section of the demo manual describes the system level functionality of this board and the various ways it can be used in early design prototyping.


To Purchase "Energy Harvesting Solution To Go", click here!

DC2042A
Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board
DC2042A Demo Board DC2042A Demo Board DC2042A Demo Board DC2042A Demo Board DC2042A - Schematic
DC1459B-A
LTC3588EMSE-1 Demo Board | Piezoelectric Generator Power Supply
DC1459B-A Demo Board DC1459B-A Demo Board DC1459B-A Demo Board DC1459B-A Demo Board DC1459B-A - Schematic
DC2080A
Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board with Transducers
DC2080A Image

最新のディスカッション

LTC3588-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品