LT8710
新規設計に推奨出力電流制御回路を内蔵した同期整流式SEPIC/反転/昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.17
製品情報
- 広い入力電圧範囲:4.5V~80V
- レール・トゥ・レールの出力電流モニタと制御
- 高インピーダンス入力の入力電圧レギュレーション
- C/10またはパワーグッドの表示ピン
- 強制CCMまたはパルス・スキップ動作用のMODEピン
- スイッチング周波数:最大750kHz
- 1つの帰還ピンにより、昇圧、SEPIC、反転または フライバック・コンバータとして容易に構成可能
- 外部クロックに同期可能
- 緩やかに変化する入力信号に対応する高利得のEN/FBINピン
- 20ピンTSSOPパッケージ
LT8710は、レール・トゥ・レールの出力電流モニタと制御回路を内蔵した同期整流式PWM DC/DCコントローラです。LT8710は多くの種類の電源回路構成に最適であり、昇圧、SEPIC、反転またはフライバック構成に容易に構成可能です。
LT8710のレール・トゥ・レール出力電流モニタおよび制御回路により、バッテリ充電などの電流制限アプリケーションでデバイスを構成できます。FLAGピンをパワーグッド表示またはC/10表示として使用できるので、大容量およびフロート状態のバッテリ電圧を正確に見込むことができます。
LT8710のスイッチング周波数は、外付け抵抗を使用して100kHz~750kHzの範囲内に設定するか、外部クロックに同期させることができます。
また、LT8710は、緩やかに変化する入力信号に対応できる革新的なEN/FBINピン回路と調整可能な低電圧ロックアウト機能を備えています。このピンを入力電圧レギュレーションに使用して、高インピーダンス入力電源の電圧低下を防ぐこともできます。この他に、周波数フォールドバックやソフトスタートなどの機能も内蔵しています。LT8710は、20ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 大電力のローカル電源
- 入力電圧範囲の広いSEPIC/反転コンバータ
- 鉛蓄電池バッテリ・チャージャ
- 自動車用エンジン制御ユニット(ECU)の電源
- 太陽電池パネルのパワー・コンバータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 2
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8710EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8710EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8710IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8710IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8710EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8710EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8710IFE#PBF | 製造中 | |
| LT8710IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT8710 Demo Circuit - Synchronous Boost Converter with Output Current Monitoring (10-14V to 24V @ 2A)
- LT8710 Demo Circuit - Synchronous SEPIC Converter with Output Current Control (4.5-28V to 5V @ 6A)
- LT8710 Demo Circuit - Synchronous Inverting Converter with Output Current Control (4.5-28V to -5V @ 6A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8710
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。