LT3791

製造中

60V、4スイッチ同期整流式昇降圧LEDドライバ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 4スイッチの単一インダクタ構成により、入力電圧が出力電圧より高い、低い、または等しい条件が可能
  • 同期スイッチング:最大98.5%の効率
  • 広い入力電圧範囲:4.7V~60V
  • 広い出力電圧範囲:0V~60V (52V LED)
  • LED電流精度が±6%の範囲:0V ≤ VLED < 52V
  • True Color PWM調光およびアナログ調光
  • 電流モニタ出力を備えたLED電流および入力電流のレギュレーション
  • 降圧時および昇圧時に上側MOSFETのリフレッシュ不要
  • シャットダウン時にVOUTをVINから切り離し
  • 開放または短絡LEDフォルト保護
  • 1つのデバイスで100W以上に対応
  • 露出パッドを備えた38ピンTSSOP

LT3791は、同期整流式の4スイッチ昇降圧LEDドライバ・コントローラです。このコントローラは、入力電圧が出力電圧より高い、低い、または等しい条件で、最大52VのLED列のLED電流を安定化することができます。固定周波数の強制連続電流モード構成により、200kHz~700kHzの範囲でデバイスの周波数を調整することや、同期することができます。降圧動作または昇圧動作では、上側MOSFETのリフレッシュ・スイッチング・サイクルは必要ありません。60V入力、60V出力機能、および動作領域間の継ぎ目のない遷移により、LT3791は、自動車用システム、産業用システム、さらに電池駆動式システムでのLEDドライバ・アプリケーションに最適です。

LT3791は、入力電流モニタ機能およびLED電流モニタ機能を備え、LT3791が再起動するかオフにラッチするときに、開放または短絡のLEDフォルト状態を出力します。

  Features
LT3791 OPEN LED Pin
LT3791-1 Replaces OPEN LED Pin With C/10 Pin Termination Flag

アプリケーション

  • 自動車のヘッドランプ/走行用ランプ
  • 汎用照明機器

LT3791
60V、4スイッチ同期整流式昇降圧LEDドライバ・コントローラ
98.5% Efficient 100W (33.3V 3A) Buck-Boost LED Driver Efficiency vs VIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パルス幅変調(PWM)& パルス・ジェネレータ 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
温度センサー 1
LTC2995 製造中 アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ
発振器 1
LTC6930 製造中 32.768kHz~8.192MHzの高精度マイクロパワー発振器
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1666A

LT3791 Demo Board | 4.7V to 60V Input Drives 25V of LEDs at 2A (Scalable to 100W)

製品詳細

Demonstration circuit DC1666A is a synchronous four-switch buck-boost LED driver controller. It accepts an input voltage from 4.7V to 60V, and drives up to 25V of LEDs at 2A. DC1666A features both PWM and analog dimming of the LED string. It has an OPENLED flag that indicates when the LED string has been removed and it has a SHORTLED flag that indicates that the output has been shorted to GND. In both cases, the IC remains in control and well protected.

DC1666A
LT3791 Demo Board | 4.7V to 60V Input Drives 25V of LEDs at 2A (Scalable to 100W)
DC1666A Demo Board DC1666A Demo Board DC1666A Demo Board DC1666A Demo Board DC1666A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品