True 18-Bit DAC for Extreme Precision Applications - LTC2757 (Japan)

2017年09月18日

高精度D/Aコンバータは、多くの計測機器、産業用制御機器、テスト装置のアプリケーションにおいて主要な部品となっています。お客様は「Nビット」のDACを購入する際、あらゆるパラメータが1LSBよりも良好であることを期待されます。これは、16ビット・レベルであっても困難な課題です。LTC2757は、DAC技術の新分野を切り開き、真の18ビット直線性とppmを切るドリフトを達成しています。6つのSoftSpan出力範囲により、複数の出力範囲を備えたシステムの設計を大幅に簡素化します。LTC2757は高精度システムの性能を大幅に改善するとともに、温度と直線性の補償が不要なため、コストを削減します。

LTC2757 製品詳細ページ

True 18-Bit DAC for Extreme Precision Applications - LTC2757 (Japan)

2017年09月18日
高精度D/Aコンバータは、多くの計測機器、産業用制御機器、テスト装置のアプリケーションにおいて主要な部品となっています。お客様は「Nビット」のDACを購入する際、あらゆるパラメータが1LSBよりも良好であることを期待されます。これは、16ビット・レベルであっても困難な課題です。LTC2757は、DAC技術の新分野を切り開き、真の18ビット直線性とppmを切るドリフトを達成しています。6つのSoftSpan出力範囲により、複数の出力範囲を備えたシステムの設計を大幅に簡素化します。LTC2757は高精度システムの性能を大幅に改善するとともに、温度と直線性の補償が不要なため、コストを削減します。
LTC2757 製品詳細ページ
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成