DS26303
発売前3.3V、E1/T1/J1、短距離、オクタル(8回路)ラインインタフェースユニット
Viewing:
製品情報
- 8つの完全なE1、T1、またはJ1短距離ラインインタフェースユニット
- E1、T1またはJ1の個別選択
- 内部でソフトウェア選択可能な送信および受信側終端
- 水晶不要のジッタアッテネータ
- シングルレイルおよびデュアルレイルモード、およびAMIまたはHDB3/B8ZSラインエンコード/デコード選択可能
- AISの検出および生成
- T1.231、G.775、およびETS 300 233に準拠したディジタル/アナログのロスオブシグナル検出
- 外部マスタクロックは2.048MHzまたは1.544MHz (T1/J1またはE1動作用)の倍数。このクロックはT1またはE1の使用向けに内部で適用可能
- 診断用にBERTテスタ内蔵
- IntelまたはMotorolaモード、または4線式シリアルインタフェース用に8ビットのパラレルインタフェース対応
- ハードウェアモードインタフェース対応
- 送信短絡保護
- G.772非侵入監視
- 最新T1およびE1規格に準拠した仕様ANSI T1.102、AT&T Pub 62411、T1.231、T1.403、ITU-T G.703、G.742、G.775、G.823、ETS 300 166、およびETS 300 233
- 5V耐性I/O付き3.3V単一電源
- IEEE 1149.1準拠のJTAGバウンダリスキャン
- 144ピンeLQFPパッケージ
DS26303は8チャネル短距離ラインインタフェースユニット(LIU)で3.3Vの単一電源でE1/T1/J1に対応します。内部終端または外部終端を通して幅広いアプリケーションに対応しています。最小外付け部品点数でE1/T1/J1に対応可能です。非侵入監視、最適なハイインピーダンスモード、および1:1または1+1バックアップに設定可能であるため冗長性があります。オンチップのシンセサイザが様々な周波数のシングルマスタクロック入力によってE1/T1/J1クロックレートを生成します。2個のクロック出力リファレンスも提供されます。
アプリケーション
- ATMおよびフレームリレー装置
- E1/T1/J1 LAN/WANルータ
- E1/T1/J1マルチプレクサおよびチャネルバンク
- ISDN一次群インタフェース
- T1デジタルクロスコネクト
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 4
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
DS26303に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める