製品概要

機能と利点

  • 初回プロトタイプ製作が不要になり、新規設計を迅速化
  • DS26303の主要機能を検証
  • 8ポートLIUのDS26303、ポート対応トランス、75Ω BNCコネクタ、RJ-48コネクタ、および終端用受動素子を内蔵
  • USBまたはRS-232シリアルインタフェースを備えたいかなるPCとも直接通信
  • ハイレベルのWindows®ベースのソフトウェアによって全レジスタへのアクセスを可視化
  • リアルタイムクロックと信号の経路設定を容易にするソフトウェア制御(レジスタ)により割り当てられる設定スイッチ
  • 全クロックおよび信号に対して的確なテストポイント
  • 安定したクロック生成を実現するT1およびE1水晶発振器を搭載
  • テストおよびパターン生成用のBERTを搭載
  • 製品概要

    DS26303DKは、3.3V、8ポート、E1/T1/J1ラインインタフェースユニット(LIU)のDS26303用の全機能内蔵デザインキットです。このデザインキットは、全動作モードでのDS26303の評価に必要なすべての回路を内蔵しています。また、このデザインキットには、デバイスの詳細評価をするためにリアルタイムコードを実行するマイクロプロセッサも搭載されています。

    アプリケーション

    • ATMおよびフレームリレー装置
    • E1/T1/J1 LAN/WANルータ
    • E1/T1/J1マルチプレクサおよびチャネルバンク
    • ISDN一次群インタフェース
    • T1デジタルクロスコネクト
    • ワイヤレス基地局

    対象となる製品