製品概要

機能と利点

  • Raspberry Pi OSをベースとする無料のオープンソース組込みLinuxオペレーティング・システム
  • アナログ・デバイセズ製品向けに1000を超えるLinuxデバイス・ドライバを提供
  • XilinxおよびIntelのFPGA、Raspberry Piボード、およびその他複数のプラットフォームに対応
  • BOOTファイルとカーネル・ファイルが事前に構築されているため、アプリケーションの設定が容易に行うことができ、構築は不要
  • サポート・プロジェクトは、評価および設計のプロトタイプ化が容易に可能
  • サポート・プロジェクト用にPythonインターフェースおよびスクリプト例を用意
  • アプリケーション・コードは、組込みターゲット・ボード上での直接実行、または、有線/ワイヤレス・ネットワーク、USB、シリアル接続などを通じたリモートでの実行が可能
  • Windows、Linux、またはMacのホストからリモート接続してデータ・収集や後処理が可能MATLAB、Python、C、C#などの言語をサポート
  • アプリケーション、ユーティリティ、ソフトウェア・ライブラリを追加できるため、柔軟なカスタマイズが可能

製品概要

アナログ・デバイセズのKuiper Linuxは、Raspberry Pi OSをベースとするディストリビューションです。1000を超えるアナログ・デバイセズ製品に対応するLinuxデバイス・ドライバがあり、使いやすさを念頭に開発されています アナログ・デバイセズのKuiper Linuxは、アナログ・デバイセズ製品と組込み開発システムとの通信や統合を行うために要する時間と労力を最小限に抑えます。Kuiper Linuxは、Xilinx、Intel、Raspberry Piなど、いくつかの組込みプラットフォームやターゲットをサポートしています。

アナログ・デバイセズのKuiper Linuxには、多数の追加アプリケーション、ソフトウェア・ライブラリ、ユーティリティが含まれており、以下のような製品やソリューションの評価、プロトタイプ化、解析、制御を容易に実行できます。

  • IIO Oscilloscope(IIOデバイスのデバッグ用基本GUI)
  • IIOD(ネットワーク接続を介してIIOデバイスをリモート・ホストに接続)
  • libiio(アプリケーションをローカルで実行するためのライブラリ)
  • pyadi-iio(iioデバイス用のPython抽象化層)
  • libm2k(多機能USB機器ADALM2000用のソフトウェアAPI)
  • GNURadio(GR-IIOブロック、ADALM2000、ADALM-Plutoブロック内蔵)
  • Scopy(ADALM2000向けのクロス・プラットフォームGUIアプリケーション)

ダウンロードおよび関連ソフトウェア

ライセンス

Copyright © 2022 Raspberry Pi (Trading) Ltd.  All rights reserved.

ソースコード形式かバイナリ形式か、変更するかしないかを問わず、以下の条件を満たす場合に限り、再頒布および使用が許可されます。

  1. ソースコードを再頒布する場合、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記免責条項を含めること。
  2. バイナリ形式で再頒布する場合、頒布物に付属のドキュメント等の資料に、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記免責条項を含めること。
  3. 書面による特別の許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、著作権者の名前またはコントリビュータの名前を使用してはならない。

 

本ソフトウェアは、著作権者およびコントリビュータによって「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商業的な使用可能性、および特定の目的に対する適合性に関する暗黙の保証も含め、またそれに限定されない、いかなる保証もありません。著作権者もコントリビュータも、事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか(過失その他の)不法行為であるかを問わず、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされていたとしても、本ソフトウェアの使用によって発生した(代替品または代用サービスの調達、使用の喪失、データの喪失、利益の喪失、業務の中断も含め、またそれに限定されない)直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果損害について、一切責任を負わないものとします。

システム条件

  • PCまたはラップトップ(WindowまたはLinux)
  • 16GBのSDカード
  • SDカード・ライタ
  • Raspberry Pi Imager、Etcher、Win32 Disk Imagerなどのイメージャ・アプリケーション

関連するハードウェア (48)

ドーター・ボード

36 ドーター・ボード すべて表示

リファレンス設計