製品概要

機能と利点

  • AD9695-1300/AD9695-625 用のフル機能評価用ボード。
  • JESD204B コーディング・シリアル・デジタル出力で、最大 16 Gbps/レーンのレーン・レートをサポート。
  • フルパワー帯域幅が広く、最大 2 GHz の信号の IF サンプリングが可能。
  • 内蔵の 4 個の広帯域デシメーション・フィルタと NCO ブロックにより、マルチバンド・レシーバーをサポート。
  • フレキシブルな SPI インターフェースで製品の各種特性と機能を制御し、必要なシステム条件をクリア。
  • プログラマブルな高速オーバーレンジ検出と信号モニタリング。

製品概要

AD9695-1300EBZ/AD9695-625EBZ は、14 ビットの 1300 MSPS/625 MSPS デュアル A/D コンバータ(ADC)である AD9695 に対応しています。ロー・パワー、小型化、使いやすさを目指して設計されたオンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えたデバイスです。最大で 2 GHz のアナログ信号のダイレクト RF サンプリングに対応するように設計されています。AD9695 は、広い入力帯域幅、高サンプリング・レート、優れた直線性、ロー・パワーを小型パッケージで実現できるように最適化されています。

このリファレンス設計により、ADC をさまざまなモードおよび構成で動作させるのに必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS7-V2EBZ データ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザーはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。デバイス制御とその後のデータ分析は、ACE ソフトウェア・パッケージを使って行えるようになっています。

AD9697は消費電力が違うだけで性能はAD9695と同じなのでAD9695-1300EBZ を使用して評価する事ができます。

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
7.1 MB
ACE plug-in for Board.AD9695 1.2023.48400 [11 30 23]
Plugin for evaluating the AD9695 high-speed ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3369.1491 [7 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード