製品概要
機能と利点
ジャイロセンサーおよび IMU 用の PC/USB 対応評価用ボード- Windows XP、Vista、7
- 32 ビットおよび 64 ビット USB ドライバ
- 外部電源が不要
IMU 評価用ソフトウェア
- フルレートの同期データ・アクイジション(データ・キャプチャ)
- レジスタの構成とレビュー(レジスタ・アクセス)
- リアルタイム波形レコーダ(メイン・スクリーン)
キットには以下が含まれています:
- ADIS16xxx / USB インターフェース・ボード
- ミニ USB ケーブル、6 フィート(約 1.8 m)
- M2×0.4 小ネジ・キット(20 本)
製品概要
EVAL-ADISシステムは、iSensor製品を評価するためのシンプルなPCベースのツールです。iSensorをエンベデッド・プロセッサ・システムに組み込む準備ができていない場合、このツールを利用できます。
このシステムは、サポート対象の各デバイスに対して基本的なデモンストレーション、個別のレジスタ・アクセス、高速データ・キャプチャを行えるアプリケーション・ソフトウェアを備えています。各アプリケーション・ソフトウェア・パッケージにはインストールを簡単に行うためのインストール・ウィザードが収められており、シンプルで使いやすいUSBドライバ・パッケージも付属しています。
EVAL-ADIS関連のソフトウェア・パッケージはすべてWindows XP、Vista、7と互換性があり、32ビットと64ビットの両方のUSBドライバを提供します。
EVAL-ADISの回路ボードの厚さは0.125インチで、各iSensorデバイスに対応した下穴/ネジ穴加工済みの装着穴を用意しています。装着穴は、M2x0.4mmの小ネジに対応しています。このキットには、さまざまなパッケージ厚に対応できるM2x0.4の小ネジが5セット含まれており、別途留め具を用意する必要はありません。電源システムが内蔵されているため、ほとんどの場合外付けの電源は不要ですが、電源感度テスト用に外部電源入力に対応しています。電源システムはUSBの+5Vを使用し、+3.3Vデバイス用のリニア・レギュレータ・オプションが用意されています。
Markets & Technology
対象となる製品
推奨システム動作環境
- Windows XP、Vistaまたは7
- *.NET 3.5 Framework