-
AD-FMCOMMS3-EBZ Design & Integration Files3/7/2023ZIP2 M
製品概要
機能と利点
- 200 kHz 未満から 56 MHz までのチャンネル帯域幅に対応し、広い周波数範囲(70 MHz ~ 6.0 GHz)でソフトウェアによるチューニングが可能
- 送信経路と受信経路での位相および周波数同期
- 高いチャンネル密度
- 1 個の FMC コネクタから給電
- MIMO 無線に対応。ADC と DAC の両方で 1 未満サンプリング同期
- 回路図、レイアウト、部品表、HDL、Linux ドライバ、アプリケーション・ソフトウェア
- スペクトラム固有の設計が可能なアドオン・カードに対応(PA、LNAなど)
製品概要
AD-FMCOMMS3-EBZ は、3G / 4G 基地局や試験装置アプリケーション、ソフトウェア無線など、RF アプリケーションを想定した高性能、高集積化 RF トランシーバー AD9361 をベースに開発された高速アナログ・モジュールです。そのプログラマビリティと広帯域により、幅広いトランシーバー・アプリケーションに最適です。RF フロント・エンドに柔軟なミックスド・シグナル・ベースバンド・セクションや内蔵の周波数シンセサイザを組み合わせ、プロセッサや FPGA との設定可能なデジタル・インターフェースを提供することにより、設計を簡素化します。AD9361は 70 MHz ~ 6 GHz の範囲で動作し、ほとんどの認可帯域と無認可帯域をカバーします。サンプル・レート、デジタル・フィルタ、デシメーションを変更することにより、200 kHz 未満から 56 MHz までのチャンネル帯域幅に対応します。すべて、AD9361 内でプログラム可能です。AD-FMCOMMS3-EBZ は、AD-FMCOMMS2-EBZ よりも広いチューニング範囲で単一プラットフォームを使用したいソフトウェア開発者やシステム設計者に最適です。この基板は RF 性能だけを追求するものではなく、超広帯域フロント・エンドが大きな特長です。データシートの仕様は2.4 GHz で満たしますが、これは基板で対応できる RF チューニング範囲の全体ではありません。プラットフォームで対応する範囲全体(70 MHz ~ 6 GHz)の一般的な性能データは、基板の文書に記載されています。この基板は主にシステム調査を目的としており、ソフトウェア・チームからさまざまな波形を収集してからカスタム・ハードウェアを完成させるときに活躍します。設計者の目的は波形を確認することにあり、性能の最後の 1 dB または 1% EVM まで追求するわけではありません。性能重視のプラットフォームについては、 AD-FMCOMMS2-EBZ を参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- AD-FMCOMMS3-EBZ ボード
- 8GB SD カード
はじめに
AD-FMCOMMS2/3/4/5-EBZ Zynq and ZED Quick Start Guide には、AD-FMCOMMS2-EBZ、AD-FMCOMMS3-EBZ、AD-FMCOMMS4-EBZ、AD-FMCOMMS5-EBZ のセットアップ方法に関する簡単な説明が記載されています(ダウンロードとセットアップには多少の時間がかかります)。
リファレンス・ボード
Reference Board: AD-FMCOMMS3-EBZ

- Product Categories:
- ADCs and DACs
- Power Management
- RF / IF ICs
推奨システム動作環境
Prerequisites for the AD-FMCOMMS2/3/4/5 をご参照ください。
関連資料
-
AD-FMCOMMS3-EBZ User Guide1/19/2016WIKI
-
AD9361: RF Agile Transceiver Data Sheet (Rev. F)6/13/2013PDF632 K
-
RadioVerse: ワイヤレス・システム設計を簡略化5/23/2016
-
RFトランシーバー用のシンプルなベースバンド・プロセッサ8/1/2016
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。