心電計(ECG)計測
アナログ・デバイセズのECG(心電図)計測アプリケーション製品は、低消費電力、低ノイズ、マルチチャンネル機能の優れた性能指数を持つ幅広い個別または内蔵シグナル・チェーン製品として提供されています。
フィットネスおよびウェアラブル・アプリケーション向けには、バッテリ駆動の用途に対応するように最適化された低消費電力、小型、高集積化アナログ・フロント・エンドを使用したソリューションを提供しています。
臨床アプリケーション向けには、クラス最高の信号処理機能を備えた、複数リード、診断グレード性能のアナログ・フロント・エンドを提供しています。ECG計測では、高精度信号処理だけでなく、様々な電極設計に対応する必要もあります。アナログ・デバイセズはシステムに関する知識を社内で蓄積しており、幅広いアプリケーションにおいて最高のECG計測を実現します。
おすすめ製品
< 以前の
次 >
下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。