ADP195
製造中ハイサイド・パワー・スイッチ、ロジック制御
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.48
Viewing:
製品情報
- 低いオン抵抗(RDSon)
- 50mΩ@3.6V
- 55mΩ@2.5V
- 65mΩ@1.8V
- 100mΩ@1.2V
- 入力電圧範囲:1.1V~3.6V
- 最大連続動作電流:1.1A
- 低い制御ロジック(1.2V~3.3V)を可能とするスレショールド電圧
- 低いグランド電流:1μA@1.8V
ADP195はハイサイドの負荷スイッチで1.1V~3.6V間で動作するように設計されており、出力から入力に流れる逆電流を防止します。この負荷スイッチは、拡張されたパワードメイン絶縁を援助するよう、パワードメイン絶縁を提供します。このデバイスは、低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを含んでおり、500mAを超える連続電流をサポートし、パワー損失を最小化します。静止電流は1μAと低く、また超小さなシャットダウン電流を備えているため、ADP195はポータブル機器のバッテリ動作に最適なデバイスです。内蔵されているレベル・シフタによって、ADP195は多くのプロセッサやGPIOコントローラとのロジック互換性が可能となります。
動作性能に加えて、ADP195は1.0mm2と0.60mmの高さ寸法以下の面積で、最小のプリント回路ボード(PCB)スペースしか占有しません。
この製品は超小型1mm×1mm、0.5mmピッチ、4ボールのWLCSPパッケージと6ピン2mm×2mm×0.55mm、0.65mmピッチのLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラ / オーディオ機器
- GPSデバイス
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 4
サードパーティ・ソリューション 1
回路ノート 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP195ACBZ-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
| ADP195ACPZ-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
| ADP195ACBZ-R7 | 製造中 | |
|
7 2, 2010 - 10_0167 Addition of reel supplier ePAK for WLCSP products at JCAP |
||
| ADP195ACBZ-R7 | 製造中 | |
| ADP195ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADP195ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| ADP195ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP195ACPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。