MAX9947

製造中

AISG高集積トランシーバ

業界初、基地局およびタワー機器用、AISG準拠、全機能内蔵トランシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • レシーバの広い入力ダイナミックレンジ
    • -15dBm~+5dBm (50Ω)
  • トランスミッタの可変出力レベル:+7dBm~+12dBm
  • AISG準拠の出力放射プロファイル
  • AutoDirection出力
  • マイクロコントローラを使用せずにタワーマウント機器のバス調停を処理
  • すべてのAISGデータレートをサポート
    • 9.6kbps
    • 38.4kbps
    • 115.2kbps
  • 2.176MHzを中心周波数とするAISGプロトコルに準拠したバンドパスフィルタ
  • 電源電圧:3.0V~5.5V
  • 独立したロジック電源
  • 3mm x 3mmの小型16ピンTQFNパッケージ

MAX9947は、AISG準拠の全機能内蔵トランシーバです。

MAX9947のレシーバは、20dB (typ)のダイナミックレンジを提供し、2.176MHzの周波数において動作する200kHzの狭帯域幅でバンドパスフィルタを備えています。

トランスミッタのMAX9947は、AISGスペクトラム放射プロファイルに準拠したバンドパスフィルタを備えています。この製品は、最大115.2kbpsまでのOOK信号を変調することができます。出力電力は、+7dBm~+12dBmの外付け抵抗によって可変で、外付け回路やケーブルによる損失を補償することができます。

MAX9947は、方向出力も備えており、タワーマウント機器におけるRS-485バス調停を容易にします。

MAX9947は、3mm x 3mmの小型16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 基地局
  • タワー機器

MAX9947
AISG高集積トランシーバ
MAX9947:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX9947EVKIT

MAX9947の評価キット

機能と利点

  • 2つのMAX9947デバイス(一方はトランスミッタ、他方はレシーバとして動作)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9947の評価キット(EVキット)は、AISG準拠の高集積トランシーバのMAX9947を評価する実証済みの設計を提供します。このEVキットは、2つのMAX9947デバイスを搭載しています。一方のMAX9947がトランスミッタとして動作する場合、他方はレシーバとして動作します。

アプリケーション

  • 基地局
  • タワー機器

MAX9947EVKIT
MAX9947の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品