MAX16819
製造中ハイサイド電流検出および5000:1調光付き、2MHz高輝度LEDドライバ
ハイサイド電流検出および高速電流パルス能力付き、高輝度ステップダウンLEDドライバコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.51
製品情報
- 高精度LED電流制御を備えた簡素な高電力LED照明設計
- 出力電力:25W以上
- ハイサイド電流検出
- 調整可能な定LED電流
- LED電流精度:±5%
- 入力電圧範囲:4.5V~28V
- 広い調光範囲(5000:1)
- 専用調光制御入力
- 調光周波数:最大20kHz
- 最少部品数でスペースとコストを削減
- ヒステリシス制御:補償不要
- スイッチング周波数:2MHz (max)
- 5V、10mAレギュレータ内蔵
ステップダウン、定電流、高輝度LED (HB LED)ドライバのMAX16819/MAX16820は、建築用および周囲照明、MR16などのLED電球、ならびにその他のLED照明アプリケーション用のコスト効率の高いソリューションを提供します。
MAX16819/MAX16820は4.5V~28Vの入力電圧で動作し、5V/10mAの内部レギュレータを備えています。ハイサイド電流検出抵抗によって出力電流が調整され、専用PWM入力(DIM)によって広範囲のパルス調光が可能です。
MAX16819/MAX16820は、広い入力電圧範囲が必要なアプリケーションに最適です。ハイサイド電流検出と内蔵電流設定回路によって外付け部品点数を最小限に抑えながら、精度±5%のLED電流を供給します。ヒステリシス制御アルゴリズムによって、負荷過渡時とPWM調光時の優れた入力電源除去と高速応答が保証されます。MAX16819は30%のインダクタ電流リップルを、MAX16820は10%の電流リップルを備えています。これらのデバイスは2MHzのスイッチング周波数まで動作するため、小型部品サイズが可能になります。
MAX16819/MAX16820は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、3mm x 3mm x 0.8mmの6ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 建築用、産業用、およびアンビエント照明
- ヘッドアップディスプレイ
- インジケータおよび非常ランプ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16819ATT+ | LFCSP | ||
| MAX16819ATT+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX16819ATT+ | 製造中 | |
| MAX16819ATT+T | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX16819ATT+ | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16819ATT+ | 製造中 | |
| MAX16819ATT+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16819ATT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16819に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める