製品概要
機能と利点
- 5V~28Vの1.5A電源で動作
- LED定電流制御
- 平均LED電流:1A
- PWM調光制御:最高20kHz
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16820の評価キット(EVキット)は、MAX16820コントローラICを使って高輝度LED (HB LED)を駆動するステップダウン、定電流、ヒステリシス制御スイッチングレギュレータを検証します。このEVキットは1Aの平均出力LED電流を供給するように設定され、5V~28Vの電源で動作します。
このEVキットは、MAX16820専用パルス幅変調(PWM)調光制御および低電圧ロックアウト(UVLO)機能の評価を容易にします。
MAX16820のEVキットには、MAX16820が実装されています。また、MAX16820のEVキットを使ってMAX16819も評価することができます。評価用のピンコンパチブルMAX16819の無料サンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 建築用、産業用、およびアンビエント照明
- 車載RCL、DRL、およびフォグライト
- ヘッドアップディスプレイ
- インジケータおよび非常ランプ
関連資料
-
MAX16820EVKIT: MAX16820の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2007/07/23PDF168K