MAX15007
製造中40V、超低自己消費電流リニアレギュレータ、6ピンTDFN/8ピンSOパッケージ
常時オン車載アプリケーションに最適な9µAの低自己消費電流リニアレギュレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.52
製品情報
- 広い動作入力電圧範囲:4V~40V
- 保証出力電流:50mA
- 低自己消費電流
- 10µA (無負荷)および90µA (全負荷)
- コールドクランク状態まで動作
- 耐圧:45Vの負荷ダンプ
- 低ドロップアウト電圧:300mV (MAX15006B/MAX15007B)
- 2.2µFの小型出力コンデンサで安定動作
- イネーブル入力(MAX15007)
- プリセット出力電圧:3.3Vおよび5.0V
- 1.8V~10Vの可変出力(MAX15006C/MAX15007C)
- 熱および短絡保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 放熱特性を高めた3mm x 3mmの6ピンTDFN/8ピンSOパッケージ
MAX15006/MAX15007は超低自己消費電流リニアレギュレータで、車載用およびバッテリ駆動システム用に最適です。これらのデバイスは4V~40Vの入力電圧で動作し、最大50mAの出力電流を供給して、自己消費電流は無負荷時にわずか10µAです。内蔵pチャネルパスデバイスによって、自己消費電流は全負荷時でも低レベルに維持されます。MAX15007の消費電流は、シャットダウン時にはわずか3µAです。
MAX15006A/MAX15007Aは3.3Vの固定出力電圧、またMAX15006B/MAX15007Bは5Vの固定出力電圧を備えています。MAX15006C/MAX15007Cは1.8V~10Vの可変出力を特長としています。MAX15007は、デバイスをオンまたはオフにするイネーブル入力を備えています。両デバイスとも短絡保護され、熱シャットダウンを備えています。
MAX15006/MAX15007は、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作します。これらのデバイスは、省スペースの3mm x 3mmの6ピンTDFNおよび放熱特性を高めた8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
- ネットワーキング
- テレコム
- タイヤ圧監視
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15007AASA+ | SOIC_N | ||
| MAX15007AASA+T | SOIC_N | ||
| MAX15007AATT+ | LFCSP | ||
| MAX15007AATT+T | LFCSP | ||
| MAX15007BASA+ | SOIC_N | ||
| MAX15007BASA+T | SOIC_N | ||
| MAX15007BATT+ | LFCSP | ||
| MAX15007BATT+T | LFCSP | ||
| MAX15007BATT/V+ | LFCSP | ||
| MAX15007BATT/V+T | LFCSP | ||
| MAX15007CATT+ | LFCSP | ||
| MAX15007CATT+T | LFCSP | ||
| MAX15007CATT/V+ | LFCSP | ||
| MAX15007CATT/V+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX15007AASA+T | 製造中 | |
| MAX15007BASA+T | 製造中 | |
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX15007AATT+ | 製造中 | |
| MAX15007AATT+T | 製造中 | |
| MAX15007CATT+ | 製造中 | |
| MAX15007CATT+T | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX15007AATT+ | 製造中 | |
| MAX15007BATT+ | 製造中 | |
| MAX15007BATT/V+ | 製造中 | |
| MAX15007CATT+ | 製造中 | |
| MAX15007CATT/V+ | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX15007AATT+ | 製造中 | |
| MAX15007AATT+T | 製造中 | |
| MAX15007BATT+ | 製造中 | |
| MAX15007BATT+T | 製造中 | |
| MAX15007CATT+ | 製造中 | |
| MAX15007CATT+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15007AATT+T | 製造中 | |
| MAX15007BATT+T | 製造中 | |
| MAX15007CATT+T | 製造中 | |
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX15007BATT/V+ | 製造中 | |
| MAX15007BATT/V+T | 製造中 | |
|
10 13, 2017 - 1673 ASSEMBLY |
||
| MAX15007CATT/V+ | 製造中 | |
| MAX15007CATT/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 6 | ||
| MAX5024 | 製造中 | 65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ |
| MAX5023 | 製造中 | 65V、低自己消費電流、µPリセットおよびウォッチドッグタイマ内蔵、高電圧リニアレギュレータ |
| MAX5087 | 製造中 | 可変リセット遅延付き、45V、400mA、低自己消費電流リニアレギュレータ |
| MAX5086 | 製造中 | 可変リセット遅延付き、45V、250mA、低自己消費電流リニアレギュレータ |
| MAX5085 | 製造中 | 65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ |
| MAX5084 | 製造中 | 65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX15007に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める