MAX14531E
製造中負の信号能力および±15kV ESD保護内蔵、USB 2.0ハイスピードおよびオーディオスイッチ
Micro/Mini USBコネクタ用、業界唯一のデュアル3:1 USB/オーディオスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.85
製品情報
- 単一電源電圧:+2.7V~+5.5V
- 低消費電流:10µA (typ)
- -3dB帯域幅:800MHz (typ)
- 低オン抵抗:2Ω (typ)
- THD+N:0.05%
- クリック/ポップ抑制のための内部シャント抵抗(MAX14532E/MAX14534E)
- 自動スイッチ経路選択のためのVBUS検出
- VBUS検出入力(CB0):+28V (最大定格)
- 省スペース、1.5mm x 2.0mmの12ピン WLPパッケージ
高いESD保護を備えたDP3TスイッチのMAX14531E~MAX14534Eは、ハイスピード(480Mbps) USB信号、ロー/フルスピードUSB信号、およびAC結合オーディオまたはビデオなどのアナログ信号の3つのチャネルのいずれかを通して多重化します。これらのデバイスは、ポータブル電子機器の高性能スイッチングアプリケーションに必要な低オン容量(CON)と低オン抵抗(RON)を組み合わせ、グランド以下(最低-2.0Vまで)に振幅するAC結合したオーディオ信号を通過させる内部負電源を備えています。MAX14531E~MAX14534Eは、+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作します。
MAX14531E~MAX14534Eは、シャットダウン機能を備えているため、消費電流を低減し、すべてのチャネルをハイインピーダンスに設定します。MAX14531E~MAX14534Eは、有効なVBUS信号の検出時に、デフォルトUSB信号経路に自動的に切り替えるCB0入力からのVBUS検出機能を備えています。MAX14532E/MAX14534Eは、オーディオチャネルに内部シャント抵抗を備えており、出力時の可聴クリック/ポップを抑制します。
MAX14531E~MAX14534Eは、省スペース、1.5mm x 2.0mmの12ピンWLPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- PDA
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14531EEWC+ | Wafer-Level Package 3x4 Bump, Full Array | ||
| MAX14531EEWC+T | Wafer-Level Package 3x4 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX14531Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める