製品概要
機能と利点
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 完全USB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチング回路
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14532Eの評価キット(EVキット)は、高いESD保護DP3TスイッチのMAX14532Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード対応スイッチングアプリケーションで使用されるMAX14532Eの検証するために設計されています。このEVキットは、1つのUSBポートからの多重化信号を別のUSBポートまたはオーディオコネクタに経路設定します。MAX14532EのEVキットPCBには、MAX14532EEWC+が実装されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- PDA
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX14532EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14532E Data Sheet (Rev. 0)2009/09/29PDF509K