LT8601
新規設計に推奨42V 3出力モノリシック同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.05
製品情報
- 広い入力電圧範囲で3つの出力を提供する柔軟な電源システム
- 2個の高電圧同期整流式降圧レギュレータ
- 入力電圧範囲:3V~42V
- 出力電流:最大2.5Aおよび1.5A
- 高効率:最大93%
- 1個の低電圧同期整流式降圧レギュレータ
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 出力電流:最大1.8A、効率:95%
- プログラマブルなパワーオン・リセット
- 抵抗で設定および同期が可能なスイッチング周波数:250kHz~2.2MHz
- 低リップルのBurst Mode®動作
- 12VIN入力、3.3VOUT2出力でのIQ:30μA
- 出力リップル:<15mV
- パワーグッド・インジケータ
- 2フェーズ・クロックにより入力電流リップルを低減
- 熱特性が改善された40ピン(6mm × 6mm)QFNパッケージで供給可能
- オートモーティブ・アプリケーション用にAEC-Q100に適合
LT8601は、プログラマブルなパワーオン・リセット機能を備えた、トリプル・チャンネル、電流モードのモノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。すべてのレギュレータは、250kHz~2.2MHzの可変周波数で1つの発振器に同期されます。LT8601は、軽負荷時にマイクロパワーBurst Modeまたはパルススキッピング動作になるように設定できます。マイクロパワー動作では、以下に記載のアプリケーションに示すように、無負荷で3つすべてのレギュレータが動作している状態で、静止電流が30μAになります。
高電圧チャンネルは、3.0V~42Vの入力で動作する同期整流式降圧レギュレータです。出力電流は、最大1.5A(OUT1)および2.5A(OUT2)です。低電圧チャンネルは2.6V~5.5Vの入力で動作します。内部の同期整流式パワー・スイッチは、最大1.8Aの高効率な出力電流を供給します。LT8601は、チャンネル1がチャンネル2および3から180°ずれて動作する2フェーズ・クロックを使用し、HV入力およびLV入力のどちらにおいても入力リップル電流を低減します。すべてのチャンネルでサイクルごとの電流制限を行い、出力短絡時にデバイスを保護します。サーマル・シャットダウンにより、保護機能が強化されています。
LT8601は、6mm × 6mmの40ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 車載システム
- 分散型電源の安定化
- 産業用制御および電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8601EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601JUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601JUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601JUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8601JUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8601EUJ#PBF | 製造中 | |
| LT8601EUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LT8601IUJ#PBF | 製造中 | |
| LT8601IUJ#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8601
LTpowerCAD 2
- LT8601 Project - Triple Synchronous Step-Down Regulator, High Voltage Phases (6-24V to 5V @ 1.5A & 3.3V @ 2.5A)
- LT8601 Project - Triple Synchronous Step-Down Regulator, Low Voltage Phase (3.3V to 1.8V @ 1.8A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8601HV
- LT8601LV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。