OP177
製造中オペアンプ、超高精度
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.18
製品情報
- 超低オフセット電圧
- TA=25℃:25µV(max)
- 優れたオフセット電圧温度ドリフト:0.3µV/℃(max)
- 優れた開ループゲインおよびゲイン直線性:12V/µV(Typ)
- CMRR:130dB(min)
- PSRR:115dB(min)
- 低電源電流:2.0mA(max)
- 標準の高精度オペアンプ用ソケットに適合
- 新規設計での推奨製品:
- ADA4077-1 :最小オフセットとドリフト、最大帯域幅とスルーレートで最小バイアス電流を提供する2つのグレードを持ったシングル・チャンネル・バージョン
OP177は、現在利用できるオペアンプで最高の精度を実現しています。オフセット電圧は、室温でわずか最大25μVです。OP177の超低VOSは、最大0.3μV/℃という並外れたオフセット電圧ドリフト(TCVOS)とともに、VOSの外部調整の必要性をなくし、温度に対するシステムの精度を向上させます。
OP177の12V/μVのオープン・ループ・ゲインは、±10Vの出力範囲全体で維持されます。最小130dBのCMRR、最小120dBのPSRR、最大2mAの電源電流は、このオペアンプの並外れた性能のほんの一例にすぎません。OP177の優れた仕様の組み合わせにより、クローズド・ループ・ゲインが大きいアプリケーションでの正確な動作を実現しています。
このローノイズのバイポーラ入力オペアンプは、チョッパ安定化アンプに代わるコスト効率に優れたオペアンプでもあります。OP177はチョッパ・タイプの性能を実現しながら、高いノイズ、低周波チョッパ・スパイク、コモン・モード入力電圧範囲を限定する大きな物理的サイズ、巨大な外付け記憶コンデンサなどの通常みられる問題がありません。
OP177は拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)で提供しています。この製品は8ピンのPDIPパッケージで供給されており、省スペースの8ピンスモール・アウトライン(SOIC)パッケージも用意されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| OP177FPZ | 8-Lead PDIP | ||
| OP177FSZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP177FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP177FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| OP177GPZ | 8-Lead PDIP | ||
| OP177GSZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP177GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP177GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 3, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
| OP177FPZ | 製造中 | |
| OP177FSZ | 製造中 | |
| OP177FSZ-REEL | 製造中 | |
| OP177FSZ-REEL7 | 製造中 | |
| OP177GPZ | 製造中 | |
| OP177GSZ | 製造中 | |
| OP177GSZ-REEL | 製造中 | |
| OP177GSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| OP177FPZ | 製造中 | |
| OP177FSZ | 製造中 | |
| OP177FSZ-REEL | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| OP177FPZ | 製造中 | |
| OP177GPZ | 製造中 | |
|
11 7, 2011 - 11_0189 OP07 and OP177 Redesign of Vos Trims |
||
| OP177FPZ | 製造中 | |
| OP177FSZ | 製造中 | |
| OP177FSZ-REEL | 製造中 | |
| OP177FSZ-REEL7 | 製造中 | |
| OP177GPZ | 製造中 | |
| OP177GSZ | 製造中 | |
| OP177GSZ-REEL | 製造中 | |
| OP177GSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| OP177FPZ | 製造中 | |
| OP177GPZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4077-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP177A
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くOP177 SPICE Macro Model 6
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。