MAXM17552
新規設計に推奨4V~60V、100mA、小型ステップダウンパワーモジュール
スペースを節約し発熱を低減、100mA同期整流バック、高効率、マキシムのuSLICパッケージのパワーモジュール
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
製品情報
- 使用が容易
- 広い入力電圧:4V~60V
- 可変出力:0.9V~5.5V
- フィードバック電圧精度:±1.75%
- 出力電流:最大100mA
- 内部補償
- 全セラミックコンデンサ
- 高効率
- 固定周波数PWM
- 軽負荷効率を上げるパルス周波数変調(PFM)モード
- シャットダウン電流:わずか1.2µA (typ)
- 柔軟な設計
- 設定可能なソフトスタートとプリバイアス起動
- オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 堅牢
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
- 落下、衝撃、および振動の規格に合格 - JESD22-B103、B104、B111
- 堅牢な動作
- ヒカップ過電流保護
- 過熱保護
- 動作周囲温度:-40℃~+125℃ /ジャンクション温度:-40℃~+150℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17552は高効率、同期整流、ステップダウンDC-DCパワーモジュールで、コントローラ、MOSFET、補償部品、およびインダクタを内蔵し、広い入力電圧範囲で動作します。このモジュールは4V~60Vの入力電圧で動作し、設定可能な0.9V~5.5Vの出力電圧で最大100mAの出力電流を供給します。このモジュールは設計の複雑性、製造リスクを大幅に低減し、真の「プラグアンドプレイ」電源ソリューションを提供して、市場投入までの時間を短縮します。
MAXM17552はピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。入力突入電流を低減するために、このデバイスは5.1msのデフォルトソフトスタート時間を含むソフトスタート機能を提供します。
MAXM17552は薄型、小型10ピンuSLIC™パッケージ(2.6mm × 3mm × 1.5mm)で提供されます。
アプリケーション
- 4mA~20mA電流ループ給電センサー
- バッテリ駆動機器
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびエンコーダー
- LDOの代替
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAXM17552AMB+ | CSP_BGA_EM | ||
| MAXM17552AMB+T | CSP_BGA_EM |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 22, 2020 - 2092 ASSEMBLY |
||
| MAXM17552AMB+ | 製造中 | |
| MAXM17552AMB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAXM17552に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める