MAX9266
最終販売HDCPギガビットマルチメディアシリアルリンクデシリアライザ、LVDSシステムインタフェース内蔵
デジタルビデオアプリケーションに最適な、LVDSシステムインタフェースおよび制御チャネル内蔵HDCP GMSLシリアルリンクデシリアライザ
製品情報
- 制御チャネルを介してプログラム可能HDCP暗号化イネーブル/ディセーブル
- 制御チャネルで全HDCPプロトコルトランザクションを処理、個別の制御バス不要
- セキュアな内蔵不揮発性メモリにプリプログラムされたHDCPキー
- 2.5Gbpsペイロードデータレート(オーバーヘッド内蔵3.125Gbps)
- スクランブルされた8b/10bライン符号化を備えたAC結合シリアルリンク
- 8.33MHz~104MHz (3チャネルLVDS)または6.25MHz~78MHz (4チャネルLVDS)ピクセルクロック
- 4ビット~32ビットのワード長、8kHz~192kHzのI²SオーディオチャネルによってHDオーディオをサポート
- ハーフ/フルデュプレックス双方向制御チャネル内蔵
- ベースモードおよびバイパスモード:9.6kbps~1Mbps
- 割込みによってタッチスクリーンディスプレイをサポート
- ペリフェラル用のリモート側I²Cマスター
- 3.125Gbpsの15mケーブル駆動用のプログラム可能なチャネルイコライザ
- シリアル出力のプログラム可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
- シリアルデータクロック再生によって外部リファレンスクロックが不要
- 自動データレート検出によってオンザフライのデータレート変更が可能
- シリアルリンクのBER試験用のPRBSチェッカ内蔵
- ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD耐性
ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9266は、LVDSシステムインタフェースと、DVDおよびBlu-ray™ビデオ/オーディオデータのコンテンツ保護用の高帯域幅デジタルコンテンツ保護(HDCP)復号化を備えています。このデシリアライザは、任意のHDCP GMSLシリアライザとの組合せで、制御データおよびHDCP暗号化ビデオ/オーディオデータ伝送用のデジタルシリアルリンクを形成します。GMSLは、Digital Content Protection, LLC (DCP)によって認定されたインタフェースです。
このデシリアライザは、3チャネルと4チャネルモードを備えています。3チャネルモードは、3レーンのLVDSデータ(21ビット)、UART制御信号、および3つのオーディオ出力を出力します。4チャネルモードは、4レーンのLVDSデータ(28ビット)、UART制御信号、および3つのオーディオ出力、および補助制御信号を出力します。3つのオーディオ出力は、I²Sオーディオ用で、8kHz~192kHzのサンプリング周波数と4~32ビットのサンプル深度をサポートしています。内蔵の制御チャネルは、シリアライザとデシリアライザの間に9.6kbps~1Mbpsのフルデュプレックス差動UARTリンクを形成します。電子制御ユニット(ECU)またはマイクロコントローラ(µC)は、リンクのシリアライザ側(通常はビデオディスプレイ用)、リンクのデシリアライザ側(通常は画像検出用)、または両側に配置することができます。制御チャネルは、リモート側ペリフェラルのECU/µC制御を可能にし、バックライト制御、タッチスクリーン入力、およびHDCPに関連する動作などの機能を提供します。
シリアルリンク信号方式は、スクランブルされた8b/10b符号化を備えたAC結合電流モードロジック(CML)です。より長いケーブルの駆動には、GMSLシリアライザはプログラマブルなプリエンファシス/デエンファシスを備え、デシリアライザはプログラム可能なチャネルイコライザを備えています。EMIを低減するために、デシリアライザはLVDSと制御出力にプログラマブルなスペクトラム拡散を備えています。シリアルリンク入力およびLVDS出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に適合しています。デシリアライザのコア電源は3.3Vで、I/O電源は1.8V~3.3Vです。このデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた48ピンTQFPパッケージで提供され、-40℃~+105℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- 後部座席インフォテイメント
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9266に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める