MAX9264

最終販売

HDCPギガビットマルチメディア・シリアルリンク・シリアライザ/デシリアライザ

制御チャネル内蔵、シングルリンク、シリアライザ/デシリアライザチップセットはデジタルビデオアプリケーションに最適

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • HDCPビデオアプリケーションに最適
    • 最大XGA (1280 x 768)またはデュアルビューWVGA (2x 854 x 480)をサポート
    • プリエンファシス/デエンファシスとイコライゼーションによって15mのゲーブルでフルスピードが可能
    • I2S:最大192kHz、32ビット/サンプル
    • 複数のデータレートによってシステムの柔軟性を実現
      • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
      • ピクセルクロック:6.25MHz~104MHz
      • UARTおよびUART-I2C制御チャネル:100kbps~1Mbps
    • EMIおよびシールド要件を軽減
      • シリアル出力は100mV~400mVに設定可能
      • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
      • バイパス可能な入力PLLによってジッタを減衰
    • システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
      • 内蔵PRBSテスターによってシリアルリンクのBERテストが可能
      • デシリアライザからシリアライザへの割込み送信
    • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
      • 動作温度:-40℃~+105℃
      • ESD耐性:ISO 10605およびIEC 61000-4-2に準拠

MAX9263/MAX9264チップセットは、マキシムのギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)技術を拡張し、ビデオおよびオーディオデータの広帯域幅デジタルコンテンツ保護(HDCP)暗号化を内蔵しています。シリアライザMAX9263または任意のHDCP-GMSLシリアライザは、デシリアライザMAX9264または任意のHDCP-GMSLデシリアライザとペアになっており、制御データおよびHDCP暗号化されたビデオおよびオーディオデータを伝送することができます。

パラレルインタフェースは、最大104MHzのピクセルクロックで動作します。3つの入力はI2Sオーディオ用で、192kHzまでのサンプリング周波数と32ビットのサンプル深度に対応します。内蔵の制御チャネルは、シリアライザとデシリアライザ間にフルデュプレックス差動9.6kbps~1MbpsのUARTリンクを形成します。マイクロコントローラ(µC)は、リンクのシリアライザ側、リンクのデシリアライザ側、または両側に配置することができます。制御チャネルは、バックライト制御、タッチスクリーンなどのリモート側ペリフェラルのµC制御を可能にし、HDCP関連の動作を実行します。

より長いケーブルを駆動するため、シリアライザは設定可能なプリエンファシス/デエンファシスを備え、デシリアライザは設定可能なチャネルイコライザを備えています。これらのGMSLデバイスは、シリアル(シリアライザ)およびパラレル(デシリアライザ)出力に、設定可能なスペクトラム拡散を備えています。シリアルリンクの入出力は、ISO 10605およびIEC 61000-4-2のESD規格に適合しています。シリアライザのコア電源は1.8Vで、デシリアライザのコア電源は3.3Vです。I/O電源は1.8V~3.3Vです。いずれのデバイスも、エクスポーズドパッドを備えた64ピンTQFPパッケージで提供され、-40℃~+105℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9264
HDCPギガビットマルチメディア・シリアルリンク・シリアライザ/デシリアライザ
MAX9263、MAX9264:標準アプリケーション回路
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
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 5
MAX9250 最終販売 27ビット、5MHz~42MHz DCバランスLVDSデシリアライザ
MAX9218 最終販売 27ビット、7MHz~35MHz、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9213 最終販売 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
MAX9209 製造中止 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
MAX9217 最終販売 27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX9263EVKIT

MAX9263およびMAX9264の評価キット

機能と利点

  • 29ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオに対応
  • S/PDIF-I²Sオーディオコンバータ内蔵
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9263の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた高帯域幅デジタルコンテンツ保護(HDCP)ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9263を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このデバイスの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットは、MAX9263GCB/V+が出荷時に実装されています。

GMSLを総合評価する場合は、MAX9263のEVキットとそのコンパニオンボードMAX9264のEVキットの両方をお求めください。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9264EVKIT

MAX9263およびMAX9264の評価キット

機能と利点

  • 29ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオを駆動
  • I²SオーディオDAC (MAX9850)搭載
  • D級オーディオパワーアンプ(MAX9701)搭載
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9264の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュープレックス制御チャネルを備えた高帯域幅デジタルコンテンツ保護(HDCP)ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9264を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、MAX9264の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX9264のEVキットは、MAX9264GCB/V+が出荷時に実装されています。

GMSLを総合評価する場合は、MAX9264のEVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9263のEVキットの両方をお求めください。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9265EVKIT

MAX9264およびMAX9265の評価キット

機能と利点

  • 29ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオに対応
  • S/PDIF-I²Sオーディオコンバータ内蔵
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9265の評価キット(EVキット)は、LVDSシステムインタフェースおよびスペクトラム拡散およびフルデュープレックス制御チャネルを備えた高帯域幅デジタルコンテンツ保護(HDCP)ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9265を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、MAX9265の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX9265のEVキットは、MAX9265GCM/V+が出荷時に実装されています。

GMSLを総合評価する場合は、MAX9265のEVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9264のEVキットの両方をお求めください。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9263EVKIT
MAX9263およびMAX9264の評価キット
MAX9264EVKIT
MAX9263およびMAX9264の評価キット
MAX9265EVKIT
MAX9264およびMAX9265の評価キット

最新のディスカッション

MAX9264に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品