MAX8596Z
最終販売2個~8個の白色LED用TA軽減オプション付き、高効率、32Vステップアップコンバータ
2個~8個の白色LED用、温度ディレーティングオプション付き、高効率、32Vステップアップコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
MAX8595Z/MAX8596Zは最高8個の白色LEDを定電流駆動して、携帯電話、PDA、およびその他のハンドヘルド機器のLCDバックライトを供給します。直列接続によって、LED電流が一定になり輝度が均一化され、LEDへのトレース数が最小限に抑えられます。MAX8595Zは、全温度範囲にわたって一定のLED電流が流れるように調整します。MAX8596Zは高い周囲温時に、白色LEDのオーバドライブを排除する温度軽減機能を備え、+42℃以下では駆動電流を大きくします。
単一のDual Mode™入力は、輝度調整とオン/オフ制御を容易に行う手段を提供します。高速の1MHz電流モードPWM動作によって、小型の入力/出力コンデンサと小型インダクタの使用が可能になり、入力電源/バッテリのリップルが最小限に抑えられます。ソフトスタートは、スタートアップ時の突入電流を排除します。
MAX8595Z/MAX8596Zは、省スペースの3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- 電子書籍およびサブノートブック
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- 白色LEDディスプレイバックライト
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8596ZETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX8596ZETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8596ZETA+ | ||
| MAX8596ZETA+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LEDドライバ 10 | ||
| MAX1561 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
| MAX1599 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
| MAX1582 | 製造中止 | 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ |
| MAX1570 | 製造中 | 1x/1.5x高効率チャージポンプ内蔵、白色LED電流レギュレータ |
| MAX1573 | 製造中 | 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ |
| MAX1574 | 製造中 | 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ |
| MAX1575 | 製造中止 | メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ |
| MAX1910 | 製造中 | 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ |
| MAX1916 | 製造中 | 低ドロップアウト、定電流トリプル白色LEDバイアス電源 |
| MAX1912 | 製造中止 | 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8596Zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める