MAX77659

新規設計に推奨

SIMO PMIC、300mAスイッチングチャージャ内蔵

TWSイヤホンを4倍高速に再充電し部品コストを60%削減

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高集積
    • 3出力、SIMO (Single-Inductor Multiple-Output)バックブーストレギュレータ
      • 広い出力電圧範囲に対応:0.5V~5.5V (すべてのSIMOチャネル)
    • 1つの100mA LDO/LSW
    • Smart Power Selector™リチウムイオン/リチウムポリマースイッチングチャージャ
    • 2つのGPIOリソース
    • 電力監視用のアナログマルチプレクサ出力
    • 出荷時モード:200nA以下のIQ
    • ウォッチドッグタイマ
  • 低電力
    • シャットダウン電流:0.3µA
    • 動作電流:5µA (3つのSIMOチャネル + 1つのLDO)
  • 小型バッテリ用に最適化されたチャージャ
    • 入力動作電圧:3.4V~5.5V
    • 設定可能な急速充電電流:7.5mA~300mA
    • 設定可能なバッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
    • 設定可能な完了電流:0.375mA~45mA
    • サーマルレギュレーションおよびJEITA準拠
  • 柔軟性および設定自由度
    • I2C対応インタフェースおよびGPIO
    • 出荷時OTPオプションが利用可能
  • 小型サイズ
    • ウェハレベルパッケージ(WLP) (6.04mm2)
    • 30ピン、0.4mmピッチ、6 × 5アレイ
MAX77659
SIMO PMIC、300mAスイッチングチャージャ内蔵
MAX77659:簡易ブロックダイアグラム
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
  • MAX77659A

ソフトウェア開発 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX77659EVKIT

MAX77659の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
  • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
  • GPIO LED
  • 実装および完全試験済み
  • 電子負荷内蔵
    • 安定状態、過渡、およびランダムモード
  • プッシュボタン、スライドスイッチ、ロジックモードのオンキーオプションを評価

製品詳細

MAX77659の評価キット(EVキット)によって、さまざまなMAX77659の機能を容易に実験することができます。これには、スイッチングチャージャ、3つのバックブースト出力を備えたSIMOバックブーストレギュレータ、リニアレギュレータ、オン/オフコントローラ、およびI2Cインタフェースが含まれます。Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77659の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • Bluetoothヘッドフォン、ヒアラブル
  • 補聴器
  • スマートウェアラブル、フィットネスバンド、および医療用ウェアラブル
  • TWSイヤホン

MAX77659EVKIT
MAX77659の評価キット
MAX77659EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

MAX77659に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品