製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- GPIO LED
- 実装および完全試験済み
- 電子負荷内蔵
- 安定状態、過渡、およびランダムモード
- プッシュボタン、スライドスイッチ、ロジックモードのオンキーオプションを評価
製品概要
MAX77659の評価キット(EVキット)によって、さまざまなMAX77659の機能を容易に実験することができます。これには、スイッチングチャージャ、3つのバックブースト出力を備えたSIMOバックブーストレギュレータ、リニアレギュレータ、オン/オフコントローラ、およびI2Cインタフェースが含まれます。Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77659の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドフォン、ヒアラブル
- 補聴器
- スマートウェアラブル、フィットネスバンド、および医療用ウェアラブル
- TWSイヤホン
関連資料
-
MAX77659EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77659 Data Sheet (Rev. 0)2021/09/01PDF2M