MAX6759
製造中低電力、シングル/デュアル電圧ウィンド検出器
最低0.4Vまで低/過電圧を監視するシングル/デュアル電圧ウィンドウ検出器
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品情報
- シングル/デュアル電圧モニタ
- 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、および0.9V電源に対応する、出荷時トリミング済みのウィンドスレッショルドオプション
- 最低0.5V電源用に対応する、外部で調整可能なウィンド監視オプション
- 選択可能なウィンドスレッショルドオプション(±5%、±10%、±15%)
- シングル(低電圧/過電圧を統合)またはデュアル(低電圧および過電圧が独立)出力
- タイムアウト期間オプション(MAX6754~MAX6762):20µs (typ)または100ms (min)
- マニュアルリセット入力(MAX6754~MAX6762)
- ラッチ付過電圧出力機能(MAX6760/MAX6761/MAX6762)
- 短い電圧過渡に対する耐性
- 低消費電流:10µA
- 低電圧動作(VCC~1Vで有効出力)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型SOT23およびTDFNパッケージ
- AEC-Q100認定(/V製品のみ、データシートの「型番(Ordering Information)」をご覧ください)
MAX6754~MAX6764は低電力、ウィンド検出器で、システム電源の低電圧/過電圧状態を監視します。これらの製品は、監視対象の電圧が低電圧スレッショルドを下回った場合、または過電圧スレッショルドを上回った場合に、あるいはその両方の場合に信号出力します。
MAX6754~MAX6759/MAX6763/MAX6764は、単一の電圧を監視します。MAX6760/MAX6761/MAX6762は、2種類の電圧を持つシステムを監視します。MAX6754/MAX6755/MAX6756は低電圧/過電圧出力を1個のみ備え、MAX6757~MAX6764は低電圧出力と過電圧出力を別個に備えています。これらの出力は、プッシュプルまたはオープンドレイン構成で利用することができます。
MAX6754~MAX6762は、±5%、±10%、または±15%のウィンド電圧が選択可能な0.9V~5Vのシステム電圧を監視する出荷時調整済みの電圧スレッショルドを持っています。MAX6763/MAX6764は、外部からスレッショルドを調整可能です。MAX6754~MAX6762は、2つの遅延タイミング(20µs (typ)、または100ms (min))をオプションとして利用することができます。また、MAX6760/MAX6761/MAX6762はラッチ付過電圧出力機能を備え、MAX6754~MAX6762はマニュアルリセット入力を備えています。
これらの製品ファミリは小型SOT23およびTDFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- コンピュータ/サーバ
- データストレージ
- DC-DCコンバータ
- モジュール
- ネットワーキング
- 電力測定
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6759UTLD0+ | SOT_23 | ||
| MAX6759UTLD0+T | SOT_23 | ||
| MAX6759UTLD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6759UTLD3+T | SOT_23 | ||
| MAX6759UTTD0+ | SOT_23 | ||
| MAX6759UTTD0+T | SOT_23 | ||
| MAX6759UTTD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6759UTTD3+T | SOT_23 | ||
| MAX6759UTWD0+ | SOT_23 | ||
| MAX6759UTWD0+T | SOT_23 | ||
| MAX6759UTWD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6759UTWD3+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6759UTLD0+ | 製造中 | |
| MAX6759UTLD0+T | 製造中 | |
| MAX6759UTLD3+ | 製造中 | |
| MAX6759UTLD3+T | 製造中 | |
| MAX6759UTTD3+ | 製造中 | |
| MAX6759UTWD0+ | 製造中 | |
| MAX6759UTWD0+T | 製造中 | |
| MAX6759UTWD3+ | 製造中 | |
| MAX6759UTWD3+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6759UTLD0+ | 製造中 | |
| MAX6759UTLD3+T | 製造中 | |
| MAX6759UTTD0+ | 製造中 | |
| MAX6759UTTD3+ | 製造中 | |
| MAX6759UTTD3+T | 製造中 | |
| MAX6759UTWD0+T | 製造中 | |
| MAX6759UTWD3+ | 製造中 | |
| MAX6759UTWD3+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6759UTTD3+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6759に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める