MAX5974B
MAX5974B
製造中アクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラ
100kHz~600kHzの可変周波数、アクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
Viewing:
製品情報
- ピーク電流モード制御、アクティブクランプフォワードPWMコントローラ
- フォトカプラなしのレギュレーション(MAX5974A/MAX5974B)
- 1%エラーアンプ内蔵
- プログラマブルスイッチング周波数:100kHz~600kHz、±8%精度、最大1.2MHzの同期
- プログラマブル周波数ディザリングによって低EMI、スペクトラム拡散動作を実現
- プログラマブルデッドタイム、PWMソフトスタート、電流スロープ補償
- プログラマブルフィードフォワード最大デューティサイクルクランプ、80%の最大制限
- 周波数フォールドバックによって高効率軽負荷動作を実現
- 大きなヒステリシスを備えたブートストラップUVLO内蔵
- 起動消費電流:100µA (typ)
- 高速サイクルごとのピーク電流制限、35nsの標準伝搬遅延
- 電流検出の内部立上りエッジブランキング:115ns
- ヒカップモードによる出力短絡保護
- 逆電流制限によって逆電流で発生するトランス飽和を防止
- 電源入力に18Vツェナークランプ内蔵
- 鉛フリー、3mm x 3mmの16ピンTQFN-EPパッケージ
MAX5974_は、Power over Ethernet (PoE)受電機器(PD)アプリケーションにおける広い入力電圧のアクティブクランプ電流モードPWMフォワードコンバータに対する制御を提供します。MAX5974A/MAX5974Cは、ユニバーサルまたはテレコム入力範囲に最適で、MAX5974B/MAX5974Dも、最低10.5Vまでの低い入力電圧に対応しています。
これらのデバイスは、電源効率を向上するためのいくつかの機能を備えています。AUXドライバは、磁化電流を消散型クランプ回路で浪費せずに回生します。AUXとメインドライバ間のプログラマブルデッドタイムによって、ゼロ電圧スイッチング(ZVS)が可能です。軽負荷状態の場合、これらのデバイスはスイッチング周波数を下げて(周波数フォールドバック)、スイッチング損失を抑えます。
MAX5974A/MAX5974Bはオプトカプラを使用せずに出力レギュレーションを達成するためのユニークな回路を備えており、一方MAX5974C/MAX5974Dは従来のオプトカプラフィードバック方式を使用しています。1%基準の内蔵エラーアンプは、非絶縁型設計の場合に非常に役立ち、外付けのシャントレギュレータが不要となります。
これらのデバイスは、ライン電圧とは独立して過渡状態時に最大クランプ電圧を生成するユニークなフィードフォワード最大デューティサイクルのクランプを備えており、より低いブレークダウン電圧を備えたパワーMOSFETの使用が可能です。プログラマブル周波数ディザリング機能は、低EMIのスペクトラム拡散動作を提供します。
MAX5974_は、16ピンTQFN-EPパッケージで提供され、-40℃~+85℃および-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- アクティブクランプフォワードDC-DCコンバータ
- ハイパワーPD (802.3af/at規格以上)
- IP電話
- PoE IEEE® 802.3af/at受電機器
- セキュリティカメラ
- 無線アクセスノード
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5974BATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX5974BATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX5974BETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX5974BETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX5974BATE+ | 製造中 | |
| MAX5974BETE+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5974BETE+ | 製造中 | |
| MAX5974BETE+T | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX5974BETE+ | 製造中 | |
| MAX5974BETE+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5974BETE+ | 製造中 | |
| MAX5974BETE+T | 製造中 | |
|
1 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
| MAX5974BETE+ | 製造中 | |
| MAX5974BETE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5974Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める