MAX3804

新規設計には非推奨

12.5Gbps、設定可能受信イコライザ

業界初、12.5Gbpsのイコライザが、シリアル通信で30インチのFR4まで拡張

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 最長30in (0.75m)の6mil FR-4伝送ライン損失の補正
  • 動作電力:115mW
  • 最高データレート:12.5Gbps
  • 8B10B、64B66B、およびPRBSデータとコンパチブル
  • 等化後の残留ジッタ:30psP-P以下
  • 3ビット等化レベル選択入力
  • 3mm x 3mmのTQFNパッケージ
  • 1.8V、2.5V、または3.3V CML I/OにDC結合
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • コア電源電圧:+3.3V

アナログイコライザ内蔵のドライバMAX3804は、5GHzで最大20dBの損失を補正します。このデバイスは、周波数依存の表皮効果と誘電体損失によって生じる符号間干渉が一般に許容量を超える12.5GbpsまでPCBの信号整合性が確保されるよう設計されています。MAX3804を使用すると、FR-4上の10Gbps NRZシリアルデータの実用チップ間伝送距離を30in (0.75m)まで延長することができ、確定的ジッタが著しく減少します。10.7Gbps信号に対する等化後の残留ジッタは、通常、最大経路長で24psP-Pです。

MAX3804は、廉価なFR-4材料上の10Gbpsチップ間シリアル相互接続に最適です。3mm x 3mmのパッケージでは、最適な配置配線の柔軟性があります。このデバイスは、内部ロジックと電流モードロジック(CML) I/OのVCC接続が別々になっており、CMLの入力と出力は各々分離された電源を基準としており、1.8V、2.5V、または3.3VのICに独立してDC結合することができます。8レベルの入力等化をディジタル制御入力によって選択することができるため、イコライザを伝送ライン経路損失の範囲に適合させることが可能です。MAX3804を経路損失に合わせて適切に設定すると、広い範囲のデータレートとデータ形式に対して最適な性能が得られます。

アプリケーション

  • 高速信号分配
  • OC-192および10Gbイーサネットシリアルモジュール
  • OC-192および10Gbイーサネットスイッチおよびルータ

MAX3804
12.5Gbps、設定可能受信イコライザ
MAX3804:標準動作回路
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
インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 7
MAX3785 新規設計には非推奨 6.25Gbps、1.8V、PCボードイコライザ
MAX3784 製造中止 5Gbps PCBイコライザ
MAX3800 新規設計には非推奨 3.2Gbps適応型イコライザおよびケーブルドライバ
MAX3801 新規設計には非推奨 3.2Gbps適応型イコライザ
MAX3980 新規設計には非推奨 3.125Gbps XAUIクワッドイコライザ
MAX3981 製造中止 3.125Gbps XAUIクワッドケーブルイコライザ
MAX3803 製造中止 UCSP、DC結合、3.125Gbpsイコライザ
差動アンプ 1
MAX3802 製造中 ケーブルドライバ付き、3.2Gbps クワッド適応型イコライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3804EVKIT

MAX3804の評価キット

機能と利点

  • DC結合評価キット
  • 高速の全入出力にSMAコネクタを装備
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3804のDC結合された評価キット(EVキット)は、12.5Gbps設定可能イコライザのMAX3804の評価作業を容易にします。このEVキットによって、すべての等化設定を含むデバイス機能の全試験を行うことができます。MAX3804に対する50Ωの管理されたインピーダンス伝送ラインを備えたSMAコネクタが、すべてのCML入出力ポートに装備されています。

アプリケーション

  • 高速信号分配
  • OC-192および10Gbイーサネットシリアルモジュール
  • OC-192および10Gbイーサネットスイッチおよびルータ

MAX3804EVKIT
MAX3804の評価キット

最新のディスカッション

MAX3804に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品